製品概要
主な利点
超低消費電力・高い信頼性テクノロジー
低消費電力スタンバイ・モード、高い書き換え耐性、および長期データ保持特性により、製品の全寿命期間にわたって重要なデータを保護します。
High‑density, flexible data storage
For parameters, event logs, and calibration data in embedded systems
Fast, standard SPI interface
SPI serial bus with clock frequency up to 16MHz, page‑write capability enables efficient data transfers and easy connection to a wide range of MCUs
概要
M95M02E-Fデバイスは、SPIバスを介してアクセスする、262144 × 8bit構成のEEPROM(電気的消去可能プログラマブル・メモリ)です。電源電圧範囲は1.7V~5.5V、クロック周波数は最大16MHzで動作可能、-40℃~+85℃の温度範囲での動作が保証されています。
このデバイスは、256バイトの1024ページで構成される、バイト単位での変更が可能なメモリです。データの整合性は、組み込みエラー訂正コード・ロジックによって大幅に改善されています。
M95M02E-Fには、追加のIDページ(256バイト)が用意されています。このページは、非常に重要なアプリケーション・パラメータを格納するためにも使用できます。後から、読出し専用モードとして恒久的にロックすることもできます。
-
機能一覧
- SPIインタフェース
- シリアル・ペリフェラル・インタフェース(SPI)バスに対応
- メモリ
- 2Mbit(256Kバイト)のEEPROM
- ページ・サイズ:256バイト
- 追加の256バイトのロック可能なIDページ
- 電源電圧
- 1.7V~5.5V
- 温度
- 動作温度範囲:-40℃~+85℃
- クロック周波数
- 最大16MHz
- 高速書込みサイクル・タイム
- バイトおよびページの書込み時間は3.5ms以内(通常2.6ms)
- 高度な機能
- ノイズ・フィルタリング用シュミット・トリガ入力
- 1/4ブロックごとのソフトウェア書込み保護
- 全メモリ・アレイに対するハードウェア書込み保護
- 強化されたESD / ラッチアップ保護
- ESD(人体モデル):4000V
- 5μsの高速ウェイクアップ時間
- 書込みサイクル性能
- 400万回以上の書込みサイクル(@25℃)
- 120万回以上の書込みサイクル(@85℃)
- データ保持性能
- 200年以上のデータ保持期間
- 超低消費電力
- スタンバイ電源電流:650nA(Typ.)@25℃ / 3.3V、電源電流読出し:820nA(Typ.)@25℃ / 3.3V / 5MHz、電源電流書込み:1mA(Typ.)@25℃ / 3.3V
- パッケージ
- SO8N、TSSOP8、UFDFPN8、WLCSP8(ECOPACK2準拠)
- SPIインタフェース
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
すべてのリソース
| Resource title | Version | Latest update | Actions | Details | ダウンロード |
|---|
IBIS models (1)
| Resource title | Version | Latest update | Actions | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIP | 1.1 | 05 Nov 2026 | 05 Nov 2026 |
CAD Symbol & Footprint models (1)
| Resource title | Version | Latest update | Actions | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIP | 1.0 | 27 Apr 2021 | 27 Apr 2021 |
Verilog models (2)
| Resource title | Version | Latest update | Actions | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIP | 1.0 | 22 Jan 2021 | 22 Jan 2021 | |||
| ZIP | 1.0 | 28 Jan 2021 | 28 Jan 2021 |
Quality and Reliability
| Part Number | Marketing Status | Package | Grade | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | Material Declaration** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M95M02E-FDW6TP | Active 交換品交換品 | TSSOP-8L | Industrial | Ecopack2 | 10 | 2025-11-01T00:00:00.000+01:00 | |
| M95M02E-FMN6TP | Active 交換品交換品 | SO8 | Industrial | Ecopack2 | 10 | 2025-11-01T00:00:00.000+01:00 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
You’re now leaving st.com and will be re-directed to our Partner’s website.
For the latest innovations and solutions from ST, sign up for our newsletters.
Sample & Buy
| Part Number | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | Package | Packing Type | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | Free Samples | ESample Max Qty | Replacement Product | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M95M02E-FMN6TP | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
| ||||||||||
| M95M02E-FDW6TP | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
M95M02E-FMN6TP Active
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
M95M02E-FDW6TP Active
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。