CATEGORIES

シリアルEEPROM

STは、世界トップクラスのEEPROMサプライヤです。

STのEEPROMはあらゆるところで使用されています。40年以上にわたる不揮発性メモリの専門知識を備えた、STの幅広いポートフォリオは、産業用、車載用、民生用、パーソナル電子機器用など、あらゆる設計に堅牢なソリューションを提供します。

STは、アプリケーションの迅速なセットアップ、センサの較正、データ・ロギング、小さなブート・コード・ストレージを可能にする、最も安全で柔軟性の高いパラメータ管理を提供します。

STの高い製造能力により、安定した柔軟性の高い供給が保証されます。

製品タイプ

最小のフォーム・ファクタによる低電圧および低消費電力ソリューション。
  • インダストリアル:-40℃~+85℃
  • インダストリアル・プラス:-40℃~+105℃
詳細はこちら
車を運転するカジュアルな服装の女性の近接写真
高い信頼性と堅牢性をもつ高性能ソリューション
  • AEC-Qグレード1、-40℃~+125℃
  • AEC-Qグレード0、-40℃~+145℃
詳細はこちら
SPD
DDR2 / DDR3 / DDR4 DRAMモジュール用シリアル・プレゼンス検出(SPD)。
  • -40℃~+95℃
  • JEDEC EE-1004
詳細はこちら

メリット

  • 設計を容易にする柔軟性の高いバイト単位書込み
  • 長いバッテリ寿命を実現する超低消費電力
  • PCBサイズを最適化する8~4ピン・パッケージ
  • 監視のための高い書き換えサイクル耐性
  • 長期間のデータ保持
  • ゼロ・デフェクト戦略による高品質

シリアルEEPROM用の開発ツール

緑色のX-NUCLEO-EEPROM2拡張ボードは、複数のコネクタ、集積回路、ラベル付きテストポイントを備え、メモリの評価と開発用に設計されています。

I²C - SPI互換

青いX-NUCLEO-EEIC1A1拡張ボードは、複数のコネクタ、集積回路、EEPROM評価用のラベル付きコンポーネントが搭載されています。

I2C
110nmの先進技術に基づく 

Prototype advanced data loggers with our new 4Mbit EEPROM Nucleo shield