FXPS71407BPS
Active
Education Design Win
PSI5互換の相対大気圧センサ

データシートをダウンロード 購入

製品概要

概要

FXPS71407BPSは、PSI5互換の相対大気圧センサです。

  • 機能一覧

    • 圧力範囲:50.9kPa~126.5kPa(絶対圧力範囲)
    • 動作温度範囲: -40℃~125℃
    • PSI5バージョン2.1互換
      • 互換モード:P10P-500/3L、P10P-500/4H、A10P-228/1L、P10CRC-xxx/xx、その他多数
      • 1µsの分解能でプログラム可能なタイム・スロット
      • 選択可能なボー・レート:125kBdまたは189kBd
      • 相対圧力のデータ長:10bit
      • 絶対圧力のデータ長:16bit(テスト目的でPSI5プログラミング・モードで使用可能)
      • 選択可能なエラー検出:偶数パリティまたは3bit CRC
      • 2線式プログラミング・モード
    • 圧力トランスデューサとDSP
      • 冗長圧力トランスデューサ
      • アンチ・エイリアシング・フィルタを備えた容量-電圧コンバータ
      • ΣΔADCおよびSincフィルタ
      • 370Hz/2次、400Hz/3次、800Hz/4次、1000Hz/4次を選択可能な絶対圧力用ローパス・フィルタ
      • P0値用の0.16Hz/1次のローパス・フィルタ
      • 10bitのΔP/P0出力
    • 鉛フリー16ピンQFN 4mm x 4mm x 1.98mmパッケージ
    • ISO 26262 2011規格に従って開発

EDA Symbols, Footprints and 3D Models

STMicroelectronics - FXPS71407BPS

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

Symbols

Footprints

Footprints

3D model

3D models

Quality and Reliability

Part Number Marketing Status Package RoHSコンプライアンスグレード Longevity Commitment Longevity Starting Date Material Declaration**
FXPS71407BPST1
Active
HQFN16 Ecopack1 - -

FXPS71407BPST1

Package:

HQFN16

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

Active

Package

HQFN16

RoHS Compliance Grade

Ecopack1

Longevity Commitment

-

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
FXPS71407BPST1

販売代理店在庫 FXPS71407BPST1

販売代理店
地域 Stock 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

FXPS71407BPST1 Active

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
Package:
Packing Type:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

Part Number:

FXPS71407BPST1

Operating Temperature (°C)

Min:

Max:

販売代理店

販売代理店在庫データ:

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。