FXPS7165DI4S
Active
Education Design Win
デジタル出力絶対圧大気圧センサ、60kPa~165kPa

データシートをダウンロード

製品概要

概要

FXPS7165Dx4S高性能高精度絶対圧大気圧センサは、小型の容量性MEMS(Micro Electro Mechanical Systems)素子と、完全に較正されたデジタル出力を生成するデジタルIC(集積回路)で構成されています。

本製品は、STの高精度静電容量式圧力セル技術に基づいており、品質向上対策として冗長圧力トランスデューサを活用したアーキテクチャを採用しています。本製品は、SPI(シリアル・ペリフェラル・インタフェース)またはI²C(Inter-integrated Circuit)インタフェースを介して、高精度な圧力および温度測定値を提供します。さらに、デジタルICとMEMSトランスデューサのオンデマンド・デジタル・セルフテスト機能も搭載しています。

本製品は、60kPa~165kPaの圧力範囲と-40℃~+130℃の広い温度範囲で動作します。

業界をリードする4mm x 4mm x 1.98mmのRoHS(特定有害物質使用制限)指令準拠のHQFN(High power Quad Flat No lead)パッケージを採用しており、小型PCBへの組み込みに適しています。AEC-Q100規格準拠、高精度、信頼性の高い性能、高媒体抵抗といった特徴を備えており、車載および産業アプリケーション向けに最適です。

  • 機能一覧

    • 絶対圧範囲:60kPa~165kPa
    • 動作温度範囲:-40℃~+130℃
    • 圧力トランスデューサおよびデジタル・シグナル・プロセッサ(DSP)
      • デジタル・セルフテスト
    • I²C互換シリアル・インタフェース
      • クライアント・モード動作
      • 標準モード、高速モード、高速モードプラスに対応
    • 32bit SPI互換シリアル・インタフェース
      • センサ・データ送信コマンド絶対圧用12bitデータ温度用8bitデータ2bitの基本ステータス・フィールドと2bitの詳細ステータス・フィールド3bit / 4bit / 8bitで設定可能なCRC
    • アンチ・エイリアシング・フィルタを備えた容量-電圧コンバータ
    • ΣΔADCおよびSincフィルタ
    • 絶対圧用800Hzまたは1,000Hzローパス・フィルタ
    • 鉛フリー16ピンHQFN 4mm x 4mm x 1.98mmパッケージ

EDA Symbols, Footprints and 3D Models

STMicroelectronics - FXPS7165DI4S

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

Symbols

Footprints

Footprints

3D model

3D models

Quality and Reliability

Part Number Marketing Status Package RoHSコンプライアンスグレード Longevity Commitment Longevity Starting Date Material Declaration**
FXPS7165DI4ST1
Active
HQFN16 Ecopack1 - -

FXPS7165DI4ST1

Package:

HQFN16

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

Active

Package

HQFN16

RoHS Compliance Grade

Ecopack1

Longevity Commitment

-

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
FXPS7165DI4ST1

販売代理店在庫 FXPS7165DI4ST1

販売代理店
地域 Stock 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

FXPS7165DI4ST1 Active

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
Package:
Packing Type:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

Part Number:

FXPS7165DI4ST1

Operating Temperature (°C)

Min:

Max:

販売代理店

販売代理店在庫データ:

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。