FXPS7400DI4S
Active
Education Design Win
Digital absolute pressure sensor, 20 kPa to 400 kPa

データシートをダウンロード

製品概要

概要

FXPS7400Dx4Sは、高性能かつ高精度の絶対圧大気圧(BAP)センサです。小型の静電容量式の微小電気機械システム(MEMS)素子と、これに接続されたデジタル集積回路(IC)で構成されており、このICが完全に較正されたデジタル出力を生成します。

本製品は、STの高精度静電容量式圧力セル技術に基づいており、品質向上対策として2個の圧力トランスデューサを活用したアーキテクチャを採用しています。本製品は、SPIまたはI²Cインタフェースを介して、高精度な圧力および温度測定値を提供します。さらに、デジタルICとMEMSトランスデューサのオンデマンド・デジタル・セルフテスト機能も搭載しています。

本製品は、20kPa~400kPaの圧力範囲と-40℃~+130℃の広い温度範囲で動作します。

業界をリードする4mm x 4mm x 1.98mmの特定有害物質使用制限(RoHS)指令準拠のHigh power Quad Flat No lead(HQFN)パッケージを採用しており、小型PCBへの組み込みに適しています。AEC-Q100規格準拠、高精度、信頼性の高い性能、高媒体耐性といった特徴を備えており、車載および産業アプリケーション向けに最適です。

  • 機能一覧

    • 絶対圧範囲:20kPa~400kPa
    • 動作温度範囲:-40℃~+130℃
    • 圧力トランスデューサおよびデジタル・シグナル・プロセッサ(DSP)
      • デジタル・セルフテスト
    • I²C互換シリアル・インタフェース
      • クライアント・モード動作
      • 標準モード、高速モード、高速モードプラスに対応
    • 32bit SPI互換シリアル・インタフェース
      • センサ・データ送信コマンド 絶対圧用12bitデータ 温度用8bitデータ 2bitの基本ステータス・フィールドと2bitの詳細ステータス・フィールド 3bit / 4bit / 8bitで設定可能なCRC
    • アンチ・エイリアシング・フィルタを備えた容量-電圧コンバータ
    • ΣΔ式ADCおよびSincフィルタ
    • 絶対圧用800Hzまたは1,000Hzローパス・フィルタ
    • 鉛フリー16ピンHQFN 4mm x 4mm x 1.98mmパッケージ

EDA Symbols, Footprints and 3D Models

STMicroelectronics - FXPS7400DI4S

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

Symbols

Footprints

Footprints

3D model

3D models

Quality and Reliability

Part Number Marketing Status Package RoHSコンプライアンスグレード Longevity Commitment Longevity Starting Date Material Declaration**
FXPS7400DI4ST1
Active
HQFN16 Ecopack1 - -

FXPS7400DI4ST1

Package:

HQFN16

Material Declaration**:

Marketing Status

Active

Package

HQFN16

RoHS Compliance Grade

Ecopack1

Longevity Commitment

-

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
FXPS7400DI4ST1

販売代理店在庫 FXPS7400DI4ST1

販売代理店
地域 Stock 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

FXPS7400DI4ST1 Active

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
Package:
Packing Type:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

Part Number:

FXPS7400DI4ST1

Operating Temperature (°C)

Min:

Max:

販売代理店

販売代理店在庫データ:

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。