MPL3115A2S
NRND
Education Design Win
高度測量機能付きI²C高精度大気圧センサ

データシートをダウンロード 購入

本製品ステータス

NRND
. 

代わりに次の製品をお勧めします: 

ILPS22QS

製品概要

概要

MPL3115A2Sは、I²Cデジタル・インタフェースを備えた、ピエゾ抵抗方式のコンパクトな絶対圧大気圧センサです。20kPa~110kPaという幅広い動作範囲は、地球上のあらゆる地表高度に対応します。MEMSは、オンチップの温度センサを使用して温度補償されます。圧力および温度のデータは高分解能のADCに入力され、完全に補償されデジタル化された圧力はPa単位、温度は℃単位で出力されます。補償された圧力出力の高度への変換も可能です。補償と単位変換の処理に伴う負荷はシステム・マイコンに代わりMPL3115A2Sの内部回路で引き受けるため、システム設計が簡素化されます。

MPL3115A2Sの高度なASICには、省電力、割込み、自律式データ取得(取得周期などをプログラム可能)、ポーリング・オンリーなど、ユーザがプログラム可能なモードが複数用意されています。分解能10cmの安定した出力を得るための、1秒の測定あたりのアクティブ消費電流は40µA(typ.)です。

  • 機能一覧

    • 動作範囲:20kPa~110kPa(絶対圧力)
    • 補償後の圧力範囲:50kPa~110kPa(絶対圧力)
    • 補償後の温度出力:-40℃~85℃
    • I²Cデジタル出力インタフェース
    • 内部で完全に補償
    • 実効分解能0.1mを実現する高精度ADC
    • 直接測定値
      • 圧力:20bitの測定値(Pa)20kPa~110kPa
      • 高度:20bitの測定値(m)-698m~11,775m
      • 温度:12bitの測定値(℃)-40℃~85℃
    • プログラム可能な割り込み
    • 自律式データ取得
      • 32サンプルのFIFO内蔵
      • FIFOを使用して最大12日間のデータ・ログを取得可能
      • データ取得周期:1秒~9時間
    • 電源電圧範囲:1.95V~3.6V(内部制御)
    • デジタル・インタフェース電源電圧:1.6V~3.6V
    • 動作温度範囲:-40℃~+85℃

EDA Symbols, Footprints and 3D Models

STMicroelectronics - MPL3115A2S

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

Symbols

Footprints

Footprints

3D model

3D models

Quality and Reliability

Part Number Marketing Status Package RoHSコンプライアンスグレード Longevity Commitment Longevity Starting Date Material Declaration**
MPL3115A2ST1
NRND
TSON8 Ecopack1 10 2022-10-31T00:00:00.000+01:00

MPL3115A2ST1

Package:

TSON8

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

NRND

Package

TSON8

RoHS Compliance Grade

Ecopack1

Longevity Commitment

10

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
MPL3115A2ST1

販売代理店在庫 MPL3115A2ST1

販売代理店
地域 Stock 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

MPL3115A2ST1 NRND

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
Package:
Packing Type:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

Part Number:

MPL3115A2ST1

Operating Temperature (°C)

Min:

Max:

販売代理店

販売代理店在庫データ:

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。