MPXHZ6130A
NRND
Design Win
15kPa~130kPa、絶対圧の集積化圧力センサ

Download datasheet Order Direct

本製品ステータス

NRND
. 

代わりに次の製品をお勧めします: 

FXPS7165DI4S

製品概要

概要

MPXHZ6130Aシリーズのセンサ・チップにはバイポーラ・オペアンプ回路と薄膜抵抗ネットワークが集積化され、高い分解能で出力するとともに、温度補正の機能を提供します。このセンサのパッケージは、高湿の条件や一般的な車載環境の媒質に対する耐性が得られるように設計されています。ワンチップへの集積化によってフォーム・ファクタの縮小と信頼性の向上を実現したこの圧力センサはシステム設計者にとって妥当な選択肢です。

ピエゾ抵抗方式のトランスデューサMPXHZ6130Aシリーズは、シグナル・コンディショニング機能を備えた先進のモノリシック・シリコン圧力センサです。マイクロマシニング、メタル薄膜形成、バイポーラ半導体プロセスなどの高度な技術を組み合わせて、印加される圧力に比例した、正確で高レベルのアナログ信号を出力します。

  • 機能一覧

    • 0℃~85℃における最大誤差:1.5%
    • 高湿および一般的な車載環境の媒質に対する耐性
    • 高温での精度の向上[
    • マイクロプロセッサまたはマイクロコントローラに基づくシステムに最適
    • 温度補正範囲:-40℃~+125℃
    • 耐久性の高い熱可塑性樹脂(PPS)製の面実装パッケージ

EDA Symbols, Footprints and 3D Models

STMicroelectronics - MPXHZ6130A

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

Symbols

Footprints

Footprints

3D model

3D models

Quality and Reliability

Part Number Marketing Status Package RoHSコンプライアンスグレード Longevity Commitment Longevity Starting Date Material Declaration**
MPXHZ6130A6U
NRND
SO8_7.36x7.36_1.27p 8L Ecopack1 - -

MPXHZ6130A6U

Package:

SO8_7.36x7.36_1.27p 8L

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

NRND

Package

SO8_7.36x7.36_1.27p 8L

RoHS Compliance Grade

Ecopack1

Longevity Commitment

-

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

Sample & Buy

Loading...
Part Number
製品ステータス
Budgetary Price (US$)*/Qty
STから購入
Order from distributors
Package
Packing Type
RoHS
Country of Origin
ECCN (US)
ECCN (EU)
MPXHZ6130A6U

販売代理店在庫 MPXHZ6130A6U

販売代理店
地域 Stock 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

MPXHZ6130A6U NRND

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
Package:
Packing Type:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

Part Number:

MPXHZ6130A6U

販売代理店

販売代理店在庫データ:

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。