MPXV5004GC6
Active
Design Win
0kPa~3.92kPa差圧およびゲージ圧測定対応圧力センサ

データシートをダウンロード 購入

製品概要

概要

ピエゾ抵抗方式の圧力センサMPxx5004シリーズは、幅広いアプリケーション、特にA/D入力を備えたマイクロコントローラやマイクロプロセッサを使用するアプリケーション向けに設計された、先進のモノリシック・シリコン圧力センサです。このセンサは、埋込み型高感度ひずみゲージと、マイクロマシニング、金属薄膜形成、バイポーラ・プロセスなどの高度な技術を組み合わせて、印加される圧力に比例した、正確で高レベルのアナログ信号を出力します。

  • 機能一覧

    • 最大誤差:1.5%(0mm~100mm H2O、温度範囲:+10℃~+60℃、オートゼロ機能オン)
    • 最大誤差:2.5%(100mm~400mm H2O、温度範囲:+10℃~+60℃、オートゼロ機能オン)
    • 最大誤差:6.25%(0mm~400mm H2O、温度範囲:+10℃~+60℃、オートゼロ機能オフ)
    • 温度補正対応範囲:10℃~60℃
    • 表面実装(SMT)またはスルーホール(DIP)構成を提供中
    • 耐久性の高い熱可塑性樹脂(PPS)製のパッケージ

EDA Symbols, Footprints and 3D Models

STMicroelectronics - MPXV5004GC6

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

Symbols

Footprints

Footprints

3D model

3D models

Quality and Reliability

Part Number Marketing Status Package RoHSコンプライアンスグレード Longevity Commitment Longevity Starting Date Material Declaration**
MPXV5004GC6T1
Active
SO8S_10.67x10.67_2.54p 8L Ecopack1 - -
MPXV5004GC6U
Active
SO8S_10.67x10.67_2.54p 8L Ecopack1 - -

MPXV5004GC6T1

Package:

SO8S_10.67x10.67_2.54p 8L

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

Active

Package

SO8S_10.67x10.67_2.54p 8L

RoHS Compliance Grade

Ecopack1

Longevity Commitment

-

MPXV5004GC6U

Package:

SO8S_10.67x10.67_2.54p 8L

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

Active

Package

SO8S_10.67x10.67_2.54p 8L

RoHS Compliance Grade

Ecopack1

Longevity Commitment

-

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

Sample & Buy

Loading...
Part Number
製品ステータス
Budgetary Price (US$)*/Qty
STから購入
Order from distributors
Package
Packing Type
RoHS
Country of Origin
ECCN (US)
ECCN (EU)
MPXV5004GC6T1

販売代理店在庫 MPXV5004GC6T1

販売代理店
地域 Stock 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

MPXV5004GC6U

販売代理店在庫 MPXV5004GC6U

販売代理店
地域 Stock 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

MPXV5004GC6T1 Active

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
Package:
Packing Type:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

Part Number:

MPXV5004GC6T1

販売代理店

販売代理店在庫データ:

MPXV5004GC6U Active

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
Package:
Packing Type:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

Part Number:

MPXV5004GC6U

販売代理店

販売代理店在庫データ:

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。