CATEGORIES

STM32C55x / 562製品ラインは、144MHzで動作するArm® Cortex®-M33コアを搭載し、コスト効率重視のアプリケーション開発向けに設計されています。最大512KBのFlashストレージと128KBのRAMを搭載し、1個のFDCANインタフェースをサポートします。

また、HASHやAESによる暗号化などのハードウェア・ベースのセキュリティ機能も搭載しており、32ピン~100ピンまでの各種パッケージ・オプションが用意されています。NUCLEO-C562RE開発ボードとSTM32Cubeソフトウェア開発エコシステムを使用すると、試作開発すぐに実施できます。

主なメリット

40nmテクノロジーとCortex®-M33コアによる優れた性能

内蔵機能とメモリにより柔軟な開発が可能

コスト効率の高い設計で開発を簡略化

次世代STM32Cube開発エコシステムで開発期間を短縮

STM32C55x / 562の製品ポートフォリオ