CATEGORIES

STM32C5シリーズ

システム設計の簡素化を確保しながら、コスト効率重視のシステム向けに、新たな性能基準を提案します。

Arm® Cortex® M33コアとSTの40nm Flashプロセスを採用したSTM32C5シリーズは、エントリレベルのマイクロコントローラのDNAを再定義することで、コスト効率重視のシステム向けに新たな性能基準を打ち立てます。144MHzで動作し、593 CoreMarkを達成したこの製品は、市場に多く出荷されている一般的なCortex M0+製品と比べ、最大3倍の性能を実現します。

最大1024KBのFlashメモリと256KBのSRAMを内蔵し、Ethernet、OctoSPI、FDCANなどの重要な周辺機能も備えています。20ピン~144ピンまでの幅広いパッケージ・ラインアップと125℃までの動作温度対応により、幅広いアプリケーションに最適です。

重要なのは、STM32C5が最終製品のコストに影響を与えることなく、高性能と高集積化を実現し、コスト効率重視のシステムに優れたパフォーマンスをもたらすことです。

メモリ・パッケージ・ラインアップ、魅力的な価格、および一般的なCortex-M0+製品の3倍の性能を誇る、STM32C5 Arm Cortex-M33マイクロコントローラ。

STの製品ポートフォリオの詳細はこちら



STの製品ラインアップ

製品 Flashメモリ
(KB)
RAM
(KB)
大量購入時の参考価格
(USD)
暗号化 FDCAN Ethernet 動作温度範囲*
STM32C5A3xx 1024 256 1.36 SHA2-512、HUK、AES、SPKA、SAES 2 10 / 100Mbit -40℃~125℃
STM32C593xx 512 / 1024 256 1.07 SHA2-512、SPKA検証 2 10 / 100Mbit -40℃~125℃
STM32C591xx 512 / 1024 256 0.97 SHA2-512、SPKA検証 - - -40℃~125℃
STM32C562xx 512 128 0.98 SHA2-256、AES 1 - -40℃~125℃
STM32C552xx 256 / 512 128 0.81 SHA2-256 1 - -40℃~125℃
STM32C551xx 256 / 512 128 0.78 SHA2-256 - - -40℃~125℃
STM32C542xx 256 64 0.80 SHA2-256、AES 2 - -40℃~125℃
STM32C532xx 128 / 256 64 0.67 SHA2-256 2 - -40℃~125℃
STM32C531xx 128 / 256 64 0.64 SHA2-256 - - -40℃~125℃

*全周辺機能を使用することが可能な、最大接合部温度は140℃

STM32C5が選ばれる理由

シンプルなアイコン

シンプル

  • 144MHzで動作するArm Cortex-M33コアをベースに、FPUと標準的なDSP命令を搭載
  • 一般的なCortex-M0+ベースの製品の3倍の性能を実現
  • 一般的なエントリレベルの製品よりも大容量RAM / Flash比率を実現
  • EEPROMソフトウェア・エミュレーション専用のFlash領域を準備
シンプルなアイコン

効率的

  • <80μA/MHzの低い動作時消費電力を実現
  • -20℃~+105℃の動作温度範囲で1%補正済みのRC発振器を内蔵
  • 全動作温度範囲で最大の性能を維持
  • 3mm x 3mmボディ・サイズ / 20ピン~144ピンまでの幅広いパッケージを用意
シンプルなアイコン

高いコスト効率

  • 10KU大量購入時の単価は$0.64(USD)から
  • BOM コストを削減
  • 一般的なM0+ベースのマイクロコントローラと比較して、優れたパフォーマンスと競争力のある価格を提供
  • STM32Cube開発エコシステム(無償で提供)の進化を体感できる初のSTM32マイクロコントローラ
シンプルなアイコン

妥協のない機能

  • 豊富なアナログ機能:最大3つのA/Dコンバータ、2つのD/Aコンバータ、2つのコンパレータ、オペアンプ
  • 幅広いコネクティビティ:Ethernet 10/100、2個のFDCAN、USB、OCTOSPI
  • HASH、HUK、CCB、サイド・チャネル攻撃に対する保護機能、SESIP3およびPSAレベル3のセキュリティ認証取得をターゲット
  • 効率的なデータ処理のための柔軟性の高いDMA

アプリケーション

ケーブル付きキーボードのアイコン
エンターテインメント
 
ワイヤレス信号を発するロボット・アームのアイコン
産業 & ファクトリ・オートメーション
 
画面付きタブレット・デバイスのアイコン
スマート・ホーム
 

STM32C5開発エコシステムのご紹介

STM32コードの設定と初期化
開発 & デバッグ
開発 & デバッグ
プログラミング & モニタリング

トレーニング・コース

STM32C5オンライン・トレーニング

設計を加速させるAI搭載ツール

STM32 Sidekick

 
STM32Cubeを設計プロセスに活用するためのステップ・バイ・ステップ・ガイド