STM32H543UG
Preview
Design Win
TrustZone搭載の高性能Arm Cortex-M33マイクロコントローラ、250MHz、512KB Flashメモリ、304KB RAM、暗号機能、Ethernet、FDCAN、I³C、FMC、PLAY

データシートをダウンロード

製品概要

概要

STM32H543xxデバイスは、高性能Arm® Cortex®-M33 32bit RISCコアをベースとするSTM32H5シリーズの高性能マイクロコントローラです。最大動作周波数は250 MHzです。

Arm Cortex®-M33コアには、単精度の浮動小数点ユニット(FPU)が搭載されており、Arm®の単精度データ処理命令およびデータ型をすべてサポートしています。このコアは、DSP(デジタル信号処理)命令セットとメモリ保護ユニット(MPU)を備えているため、アプリケーション・セキュリティの強化に貢献します。

本製品には、ハイスピード・メモリ(最大1MBのデュアルバンクFlashメモリと304KBのSRAM)、100ピン以上のパッケージで提供されるデバイス用の柔軟性の高い外部メモリ・コントローラ(FMC)、1個のOCTOSPIメモリ・インタフェース(すべてのパッケージで少なくとも1個のQuad-SPIが利用可能)と、3個のAPBバス、3個のAHBバス、および32bitのマルチAHBバス・マトリックスに接続されたI/Oおよびペリフェラルが組み込まれています。

本製品は、Arm®によるTBSA(Trusted-based Security Architecture)要件に準拠したセキュリティ基盤を提供します。セキュア・ブート、安全なデータ保存、およびセキュア・ファームウェア更新を実装するために必要なセキュリティ機能が組み込まれています。さらに、顧客が本番稼働中にコードのプロビジョニングのセキュリティを確保できるセキュア・ファームウェア・インストールも組み込まれています。複数の保護レベルと安全なデバッグ認証により、柔軟性の高いライフ・サイクルを管理できます。保護可能なペリフェラル、メモリ、およびI/Oや、ペリフェラルとメモリの特権設定により、ファームウェアとハードウェアを隔離できます。

本製品は、内蔵FlashとSRAM用に読出し/書込み保護やセキュア非表示保護領域などの機能を有しています。

HASHハードウェア・アクセラレータと真性乱数発生器といった専用のペリフェラルによりセキュリティが強化されます。

本製品は、攻撃を受けた場合、機密データを消去する内部モニタにより、アクティブ・タンパ検出と過渡摂動攻撃や環境摂動攻撃に対する保護を提供します。これは、POSアプリケーションのPCI要件を満たすために役立ちます。

本製品は、3個の高速12bit ADC、2個のDACチャネル、内部電圧リファレンス・バッファ、2個のコンパレータ、低消費電力RTC、2個の32bit汎用タイマ、2個のモータ制御専用16bit PWMタイマ、4個の16bit汎用タイマ、2個の16bit基本タイマ、2個の16bit低消費電力タイマを備えています。

また、標準および高度な通信インタフェースとして3個のI2C、2個のI³C、4個のSPI、4個のUSART、4個のUARTと1個の低消費電力UART、1個のSDMMC、2個のFDCAN、1個のUSBフルスピード、1個のUSB Type-C® / USB Power Deliveryコントローラ、1個のプログラマブル・ロジック・アレイ(PLAY)も備えています。

動作温度範囲は-40℃~+85℃、-40℃~+105℃、エクスポーズド・パッド・パッケージ付きの場合は-40℃~125℃で、電源電圧範囲は1.71V~3.6Vです。

幅広い低消費電力モードを備えているため、低消費電力アプリケーションにも対応することができます。

ADC、DAC、USB用の3.3V専用電源入力、いくつかのGPIOおよびSDMMC用の専用電源入力といった独立電源に対応しています。VBAT入力は、バックアップ・バッテリを接続したり、RTC機能を保持したり、32個の32bitレジスタと2KB SRAMをバックアップするのに使用されます。

本製品は、48ピンから144ピンまでの8つのパッケージで提供されます。

  • 機能一覧

    • STの最先端の特許技術を活用
    • コア
      • TrustZone®搭載Arm® Cortex®-M33 CPU、FPU、最大周波数250MHz、MPU、1023 CoreMark®
    • ART アクセラレータ
      • Flashや外部メモリからの0ウェイトステート実行用の8KB命令キャッシュ
      • 外部メモリ用4KBデータ・キャッシュ
    • ベンチマーク
      • 1023 CoreMark®(4.092 CoreMark®/MHz)
    • メモリ
      • 最大1MBのECC付き内蔵Flashメモリ、デュアルバンクの書込み中読出し(read-while-write)
      • バンクあたり最大48KB、データ・フラッシュ用ハイ・サイクル耐性(100Kサイクル)
      • 2KB OTP(一度だけプログラム可能)
      • 304KBのSRAM(ECC付き80KB SRAM2)
      • 2KBのバックアップSRAM(最も低い動作電力モードで使用可能)
      • 最大16bitのデータ・バスを備えた柔軟性の高い外部メモリ・コントローラ:SRAM、PSRAM、SDRAM / LPSDR SDRAM、FRAM、NOR / NANDメモリ
      • シリアルPSRAM / NAND / NOR、ハイパーRAM / Flashフレーム・フォーマットをサポートする1個のOcto-SPIインタフェース
      • 1個のSD / SDIO / MMCインタフェース
    • クロック管理
      • 内部発振器:64MHz HSI、48MHz HSI48、4MHz CSI、32kHz LSI
      • 外部発振器:4MHz~50MHz HSE、32.768kHz LSE
    • 汎用I/O
      • 割込み機能を備えた最大112個の高速I/O(大部分が5Vトレラント)
      • 1.08Vまでの独立電源で最大10個のI/O
    • 低消費電力
      • SLEEP、STOP、およびSTANDBYモード
      • RTC用VBAT電源、32個のバックアップ・レジスタ(32bit)
    • セキュリティ
      • Armv8-Mメインライン・セキュリティ拡張機能を備えたArm® TrustZone®
      • 最大8つの設定可能なSAUリージョン
      • TrustZone®を認識し、セキュリティ保護可能なペリフェラル
      • 安全なデバッグ認証による柔軟性の高いライフ・サイクル・スキーム
      • SFI(セキュア・ファームウェア・インストール)
      • ユニーク・ブート・エントリとセキュア非表示保護領域(HDP)によるルート・オブ・トラスト
      • TF-Mを使用するセキュア・ファームウェア・アップグレード対応
      • 公開鍵アクセラレータ、ECDSA署名検証
      • HASH(SHA-1、SHA-2、SHA-3)
      • 真性乱数発生器、NIST SP800-90B準拠
      • 96bitユニークID
      • アクティブ・タンパ
    • CPUの負荷を軽減する2個のDMAコントローラ
      • 2個のFIFO付きデュアルポートDMA
    • 数値演算アクセラレータ
      • 三角関数演算アクセラレータ(CORDIC)
    • リセットと電源管理
      • 1.71V~3.6Vアプリケーション電源およびI/O
      • POR、PDR、PVD、およびBOR
      • デジタル回路に供給する設定可能なスケーラブル出力を備えた内蔵レギュレータ
    • 最大16個のタイマ
      • 10個の16bitタイマ(STOPモードで使用可能な2個の低消費電力16bitタイマを含む)
      • 最大4個のIC / OC / PWMまたはパルス・カウンタと矩形(インクリメンタル)エンコーダ入力を備えた2個の32bitタイマ
      • 2個のウォッチドッグ
      • 2個のSysTickタイマ
    • 最大23個の通信インタフェース
      • 最大3個のI²C Fm+(SMBus/PMBus®)
      • 2個のI³C
      • 最大8個のU(S)ART(ISO7816インタフェース、LIN、IrDA、モデム制御)と1個のLPUART
      • 内部オーディオPLLまたは外部クロックによる3個のマルチプレックス全二重I2Sオーディオ・クラス精度を含む最大4個のSPI、および同期モードで設定された場合に4個のUSARTから最大4個のSPIを追加(OctoSPIで1個の追加SPI)
      • 2個のFDCAN
      • 1個のHDMI-CEC
      • DMAコントローラ付きEthernet MACインタフェース
      • 1個のUSB 2.0フルスピード・ホスト & デバイス
      • 1個のUSB Type-C® / USB Power Delivery r3.1
      • 最大5Mspsの3個の12bit ADC
      • 1個の2チャネル12bit DAC
      • デジタル温度センサ
      • 2個の超低消費電力コンパレータ
    • プログラマブル・ロジック・アレイ(PLAY)
      • 128個の入力と16個の出力を備えたPLAYインタフェース
    • デバッグ
      • デバッグ認証機能と柔軟性の高いデバイス・ライフ・サイクル
      • シリアル・ワイヤ・デバッグ(SWD)、JTAG、Embedded Trace Macrocell™(ETM)
    • パッケージ
      • 産業用アプリケーション向けにエクスポーズド・パッド・オプションを用意(特定のパッケージ)
      • ECOPACK2対応パッケージ

回路ダイアグラム

EDA Symbols, Footprints and 3D Models

STMicroelectronics - STM32H543UG

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.
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
STM32H543UGY6TR
Preview
WLCSP 63 3.0x3.0x0.58 P 0.35 mm Industrial Ecopack2 10 -

STM32H543UGY6TR

Package:

WLCSP 63 3.0x3.0x0.58 P 0.35 mm

Material Declaration**:

Marketing Status

Preview

Package

WLCSP 63 3.0x3.0x0.58 P 0.35 mm

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
D/A Converters (typ) (12-bit)
Timers (typ) (16-bit)
Timers (typ) (32-bit)
Number of Channels (typ)
SMPS
Number of Channels (typ)
UART (typ)
I/Os (High Current)
Integrated op-amps
Comparator
SPI (typ)
USART (typ)
Number of Channels (typ)
I2S (typ)
Advanced Motor Control Timers
CAN (2.0)
CAN (FD)
Ethernet
最小
最大
STM32H543UGY6TR

販売代理店在庫 STM32H543UGY6TR

販売代理店
地域 Stock 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

STM32H543UGY6TR Preview

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
Package:
Packing Type:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

Part Number:

STM32H543UGY6TR

Operating Temperature (°C)

Min:

Max:

D/A Converters (typ) (12-bit):

1

Timers (typ) (16-bit):

5

Timers (typ) (32-bit):

2

Number of Channels (typ):

-

SMPS:

-

Number of Channels (typ):

-

UART (typ):

4

I/Os (High Current):

-

Integrated op-amps:

1

Comparator:

1

SPI (typ):

4

USART (typ):

3

Number of Channels (typ):

20

I2S (typ):

3

Advanced Motor Control Timers:

2

CAN (2.0):

-

CAN (FD):

2

Ethernet:

-

販売代理店

販売代理店在庫データ:

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。