CATEGORIES

より小型のデバイスで、高度なセキュリティ、豊富な接続機能、効率的なメモリ活用が求められる場合、STM32H543/553マイクロコントローラ・シリーズは最適な選択肢です。

Armv8-M向けTrustZoneを搭載したArm Cortex-M33コアをベースとし、最大250MHzで動作するSTM32H543/553は、最大1MBのデュアルバンクFlash、304KBのRAM、高度なセキュリティ機能、および幅広い内蔵ペリフェラルを備えています。

より小型のデバイスで、高度なセキュリティ、豊富な接続機能、効率的なメモリ活用が求められる場合、STM32H543/553マイクロコントローラ・シリーズは最適な選択肢です。

Armv8-M向けTrustZoneを搭載したArm Cortex-M33コアをベースとし、最大250MHzで動作するSTM32H543/553は、最大1MBのデュアルバンクFlash、304KBのRAM、高度なセキュリティ機能、および幅広い内蔵ペリフェラルを備えています。

主な機能

  • コンパクトなメモリ構成でセキュアな組み込み設計を実現する、最大1MBのデュアルバンクFlashと304KBのRAM
  • Ethernet、FDCAN、USB FS、UCPD、I2C、I3C、および外部メモリ・インタフェースを含む豊富な通信機能
  • STM32H543に、512KB~1MBのFlashメモリ、304KBのSRAMを搭載し、48ピン~144ピンのBGAおよびLQFPに加え、WLCSP63およびUFQFN48のパッケージ・オプションを提供
  • STM32H553は、AES、PKA、OTFDECを含む暗号化アクセラレータ・エンジンとST-iROTを組み合わせた高度なセキュリティ機能を搭載

アプリケーション

民生機器
民生機器
産業 & ファクトリ・オートメーション
産業 & ファクトリ・オートメーション
スマート・ホーム
スマート・ホーム
スマート・シティ
スマート・シティ

STの製品ポートフォリオの詳細はこちら

STM32エコシステムのサポートと豊富なパッケージ・ラインアップにより、STM32H543/553は、高い柔軟性と性能、そしてセキュリティを兼ね備えた組み込みシステムを効率的に開発できます。

STM32H553CG STM32H543CG STM32H543CE STM32H553UG STM32H543UG STM32H553RG STM32H543RG STM32H543RE STM32H553VG STM32H543VG STM32H543VE STM32H553ZG STM32H543ZG STM32H543ZE

メリット

設計自由度の向上と開発期間の短縮

  • スペースに制約のあるデバイスでも高性能を実現
  • 簡素化された通信ソリューション

あらゆるニーズに対処するスケーラブルなセキュリティ機能

  • STiRoT:ルート・オブ・トラスト(セキュア・ブート)
  • PSAレベル3およびSESIPレベル3をターゲットとした認証