STM32H5F5IJ
Active
Education Design Win
4MBのFlash、1504KBのRAM、250MHzのCPUを搭載した高性能なTrustZone対応Arm Cortex-M33

データシートをダウンロード

製品概要

概要

STM32H5Fxxxデバイスは、高性能Arm® Cortex®-M33 32bit RISCコアをベースとするSTM32H5シリーズの高性能マイクロコントローラです。最大動作周波数は250 MHzです。

Arm Cortex®-M33コアには、単精度の浮動小数点ユニット(FPU)が搭載されており、Arm®の単精度データ処理命令およびデータ型をすべてサポートしています。

このコアは、DSP(デジタル信号処理)命令セットとメモリ保護ユニット(MPU)を備えているため、アプリケーション・セキュリティの強化に貢献します。

本製品には、ハイスピード・メモリ(最大4MBのデュアル・バンクFlashメモリと1536KBのSRAM)、100ピン以上のパッケージで提供されるデバイス用の柔軟性の高い外部メモリ・コントローラ(FMC)、2個のOCTOSPIメモリ・インタフェースと、3個のAPBバス、3個のAHBバス、および32bitのマルチAHBバス・マトリックスに接続された広範な拡張I/Oおよびペリフェラルが組み込まれています。

本製品は、Arm®によるTBSA(Trusted-based Security Architecture)要件に準拠したセキュリティ基盤を提供します。セキュア・ブート、安全なデータ保存、およびセキュア・ファームウェア更新を実装するために必要なセキュリティ機能が組み込まれています。さらに、顧客が本番稼働中にコードのプロビジョニングのセキュリティを確保できるセキュア・ファームウェア・インストールも組み込まれています。複数の保護レベルと安全なデバッグ認証により、柔軟性の高いライフ・サイクルを管理できます。保護可能なペリフェラル、メモリ、およびI/Oや、ペリフェラルとメモリの特権設定により、ファームウェアとハードウェアを隔離できます。

本製品は、内蔵FlashとSRAM用に読出し/書込み保護やセキュア非表示保護領域などの機能を有しています。

また、高速AESコプロセッサや、高速AESハードウェアにより共有できるDPA抵抗とHUK(Hardware Unique Key)を備えたセキュアなAESコプロセッサ、公開鍵アクセラレータ(PKA)、DPA抵抗、Octo-SPI外部メモリ用オンザフライ復号エンジン、HASHハードウェア・アクセラレータ、さらに真性乱数発生器といった、セキュリティを強化する各種ペリフェラルが組み込まれています。

本製品は、攻撃を受けた場合、機密データを消去する内部モニタにより、アクティブ・タンパ検出と過渡摂動攻撃や環境摂動攻撃に対する保護を提供します。これは、POSアプリケーションのPCI要件を満たすために役立ちます。

本製品は、3個の高速12bit ADC、2個のDAC、内部電圧リファレンス・バッファ、2個のコンパレータ、1個のオペアンプ、低消費電力RTC、2個の32bit汎用タイマ、2個のモータ制御専用16bit PWMタイマ、8個の16bit汎用タイマ、2個の16bit基本タイマ、6個の16bit低消費電力タイマを備えています。

また、標準および高度な通信インタフェースとして4個のI2C、2個のI3C、6個のSPI、6個のUSART、6個のUARTおよび1個の低消費電力UART、2個のSAI、1個のデジタル・カメラ・インタフェース(DCMI)、最大2個のSDMMC、3個のFDCAN、1個のPHY内蔵USB OTGハイスピード、1個のUSBフルスピード、1個のUSB Type-C® / USB Power Deliveryコントローラ、1個のプログラマブル・ロジック・アレイ(PLAY)も備えています。

本製品は、多機能デジタル・フィルタ(MDF)と、6個の外部シグマデルタ・モジュレータの接続専用フィルタをサポートしています。さらに、1個のオーディオ信号専用の低消費電力デジタル・フィルタ(ADF)が内蔵されており、サウンド・アクティビティ検出をサポートしています。

また、Chrom-ART2(DMA2D)によるスムーズな遷移と透過効果、専用グラフィック・タイマ(GFXTIM)によるフレームやラインのカウントのためのグラフィック・イベントのスマートな管理、MJPEG、LCD-TFTコントローラ(LTDC)といった豊富なグラフィック機能を提供します。

動作温度範囲は、-40℃~+85℃ / 105℃、低損失(ジャンクション温度+130℃)で125℃までで、電源電圧範囲は1.71V~3.6Vです。

幅広い低消費電力モードを備えているため、低消費電力アプリケーションにも対応することができます。

ADC、DAC、USB用の3.3V専用電源入力、いくつかのGPIOおよびSDMMC用の専用電源入力といった独立電源に対応しています。VBAT入力は、バックアップ・バッテリを接続したり、RTC機能を保持したり、32個の32bitレジスタと4KB SRAMをバックアップするのに使用されます。

本製品は、100ピンから225ピンまでの8つのパッケージで提供されます。

  • 機能一覧

    • STの最先端の特許技術を活用
    • コア
      • TrustZone®対応Arm® Cortex®-M33 CPU、FPU、最大周波数250MHz、MPU、1023 CoreMark®
    • ART アクセラレータ
      • Flashや外部メモリからの0ウェイトステート実行用の16KB命令キャッシュ
      • 外部メモリ用8KBデータ・キャッシュ
    • ベンチマーク
      • 1023 CoreMark®(4.092 CoreMark®/MHz)
    • メモリ
      • 最大4MBのECC付き内蔵Flashメモリ、デュアルバンクの書込み中読出し(read-while-write)
      • バンクあたり最大96KB、データFlash用高書き換え耐性(100Kサイクル)
      • 2KB OTP(一度だけプログラム可能)
      • 1536KBの連続したSRAM(ECC付き384KB)
      • 4KBのバックアップSRAM(最も低い動作電力モードで使用可能)
      • 最大32bitのデータ・バスを備えた柔軟性の高い外部メモリ・コントローラ:SRAM、PSRAM、SDRAM / LPSDR SDRAM、FRAM、NOR / NANDメモリ
      • シリアルPSRAM / NAND / NOR、ハイパーRAM / Flashをサポートする2個のOcto-SPIインタフェース
      • 2個のSD / SDIO / MMCインタフェース
    • クロック管理
      • 内部発振器:64MHz HSI、48MHz HSI48、4MHz CSI、32kHz LSI
      • 外部発振器:4MHz~50MHz HSE、32.768kHz LSE
    • 豊富なグラフィック機能
      • Chrom-ART2 アクセラレータ(DMA2D)によるグラフィック・コンテンツの作成の強化
      • ハードウェアJPEGコーデック
      • LCD-TFT コントローラ(LTDC)
      • 専用グラフィック・タイマとデジタル・カメラ・インタフェース
    • 汎用I/O
      • 割込み機能を備えた最大178個の高速I/O(大部分が5Vトレラント)
      • 1.08Vまでの独立電源で最大10個のI/O
    • 低消費電力
      • SLEEP、STOP、およびSTANDBYモード
      • RTC用VBAT電源、32個のバックアップ・レジスタ(32bit)
    • セキュリティ
      • Armv8-Mメインライン・セキュリティ拡張機能を備えたArm® TrustZone®
      • 最大8つの設定可能なSAUリージョン
      • TrustZone®を認識し、セキュリティ保護可能なペリフェラル
      • 安全なデバッグ認証による柔軟性の高いライフ・サイクル・スキーム
      • SESIP3およびPSAレベル3認証の取得を対象
      • 事前設定された不変の信頼の基点(ルート・オブ・トラスト)(ST-iROT)
      • SFI(セキュア・ファームウェア・インストール)
      • ユニーク・ブート・エントリとセキュア非表示保護領域(HDP)によるルート・オブ・トラスト
      • HUK(Hardware Unique Key)によるセキュアなデータ保存
      • TF-Mを使用するセキュア・ファームウェア・アップグレード対応
      • 2個のAESコプロセッサ(うち1個はDPA抵抗付き)
      • 公開鍵アクセラレータ、DPA抵抗
      • HUKとCCBに基づくAESとPKA用のハードウェア・キー・ラッピング
      • STのアテステーション用CA証明書付きプリロードECC 256bitキー・ペア
      • Octo-SPIメモリのオンザフライでの復号
      • HASH(SHA-1、SHA-2、SHA-3)
      • 真性乱数発生器、NIST SP800-90B準拠
      • 96bitユニークID
      • アクティブ・タンパ
    • CPUの負荷を軽減する2個のDMAコントローラ
      • 2個のFIFO付きデュアルポートDMA
    • 数値演算アクセラレータ
      • 三角関数演算アクセラレータ(CORDIC)
      • FMAC(フィルタ数値演算アクセラレータ)
    • リセットと電源管理
      • 1.71V~3.6Vアプリケーション電源およびI/O
      • POR、PDR、PVD、およびBOR
      • 内蔵LDOまたはSMPS(ステップダウン・コンバータ・レギュレータ)
    • 最大24個のタイマ
      • 18個の16bitタイマ(STOPモードで使用可能な6個の低消費電力タイマを含む)
      • 最大4個のIC / OC / PWMまたはパルス・カウンタと矩形(インクリメンタル)エンコーダ入力を備えた2個の32bitタイマ
      • 2個のウォッチドッグと2個のSysTickタイマ
    • 最大37個の通信インタフェース
      • 最大4個のI2C Fm+(SMBus / PMBus®)
      • 2個のI3C
      • 最大12個のU(S)ART(ISO7816インタフェース、LIN、IrDA、モデム制御)と1個のLPUART
      • 最大6個のSPI(3個は全二重I2Sでマルチプレックス)、および最大7個の追加SPI(5個のUSARTと2個のOctoSPI)
      • 2個のSAI
      • 3個のFDCAN
      • 1個の8bit~14bitカメラ・インタフェース
      • 16bitパラレル・スレーブ同期インタフェース
      • 1個のHDMI-CEC
      • DMAコントローラ付きEthernet MACインタフェース
      • DMAコントローラ付きEthernet MACインタフェース
      • 1個のUSB Type-C® / USB Power Delivery r3.1
    • アナログ
      • 最大5Mspsの3個の12bit ADC
      • 2個の12bit DAC
      • デジタル温度センサ
      • 2個の超低消費電力コンパレータ
      • 1個のオペアンプ(バンド幅7MHz)
    • プログラマブル・ロジック・アレイ(PLAY)
      • 128個の入力と16個の出力を備えたPLAYインタフェース
    • デバッグ
      • デバッグ認証機能と柔軟性の高いデバイス・ライフ・サイクル
      • シリアル・ワイヤ・デバッグ(SWD)、JTAG、Embedded Trace Macrocell™(ETM)
    • ECOPACK2対応パッケージ

回路ダイアグラム

EDA Symbols, Footprints and 3D Models

STMicroelectronics - STM32H5F5IJ

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.
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
STM32H5F5IJK7Q
Active
UFBGA 176+25 10x10x0.6 P 0.65 mm Industrial Ecopack2 10 2026-02-26T00:00:00.000+01:00
STM32H5F5IJT7Q
Active
LQFP 176 24x24x1.4 mm Industrial Ecopack2 10 2026-02-26T00:00:00.000+01:00

STM32H5F5IJK7Q

Package:

UFBGA 176+25 10x10x0.6 P 0.65 mm

Material Declaration**:

Marketing Status

Active

Package

UFBGA 176+25 10x10x0.6 P 0.65 mm

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

STM32H5F5IJT7Q

Package:

LQFP 176 24x24x1.4 mm

Material Declaration**:

Marketing Status

Active

Package

LQFP 176 24x24x1.4 mm

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

Sample & Buy

Loading...
Part Number
製品ステータス
Budgetary Price (US$)*/Qty
STから購入
Order from distributors
Package
Packing Type
RoHS
Country of Origin
ECCN (US)
ECCN (EU)
Operating temperature (°C)
D/A Converters (typ) (12-bit)
Timers (typ) (16-bit)
Timers (typ) (32-bit)
Number of Channels (typ)
SMPS
Number of Channels (typ)
UART (typ)
I/Os (High Current)
Integrated op-amps
Comparator
SPI (typ)
USART (typ)
Number of Channels (typ)
I2S (typ)
Advanced Motor Control Timers
CAN (2.0)
CAN (FD)
Ethernet
最小
最大
STM32H5F5IJT7Q

販売代理店在庫 STM32H5F5IJT7Q

販売代理店
地域 Stock 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

STM32H5F5IJK7Q

販売代理店在庫 STM32H5F5IJK7Q

販売代理店
地域 Stock 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

STM32H5F5IJT7Q Active

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
Package:
Packing Type:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

Part Number:

STM32H5F5IJT7Q

Operating Temperature (°C)

Min:

Max:

D/A Converters (typ) (12-bit):

2

Timers (typ) (16-bit):

16

Timers (typ) (32-bit):

2

Number of Channels (typ):

-

SMPS:

Internal

Number of Channels (typ):

-

UART (typ):

6

I/Os (High Current):

132

Integrated op-amps:

1

Comparator:

2

SPI (typ):

6

USART (typ):

7

Number of Channels (typ):

30

I2S (typ):

3

Advanced Motor Control Timers:

2

CAN (2.0):

-

CAN (FD):

3

Ethernet:

100Mbps (IEEE 1588)

販売代理店

販売代理店在庫データ:

STM32H5F5IJK7Q Active

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
Package:
Packing Type:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

Part Number:

STM32H5F5IJK7Q

Operating Temperature (°C)

Min:

Max:

D/A Converters (typ) (12-bit):

2

Timers (typ) (16-bit):

16

Timers (typ) (32-bit):

2

Number of Channels (typ):

-

SMPS:

Internal

Number of Channels (typ):

-

UART (typ):

6

I/Os (High Current):

139

Integrated op-amps:

1

Comparator:

2

SPI (typ):

6

USART (typ):

7

Number of Channels (typ):

30

I2S (typ):

3

Advanced Motor Control Timers:

2

CAN (2.0):

-

CAN (FD):

3

Ethernet:

100Mbps (IEEE 1588)

販売代理店

販売代理店在庫データ:

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。