STM32H5E5およびSTM32H5F5マイクロコントローラは、優れた性能とこれまでにない機能を実現し、STM32ポートフォリオを拡大する製品です。これらは、Arm® Cortex®-M33コアをベースにした最初のSTM32マイコンであり、高度なグラフィックス機能と優れた電力効率、性能、および豊富なコネクティビティ機能を兼ね備えています。
この製品ラインは、3MB~4MBのFlashメモリ、1.5MBのSRAMを搭載し、PHY内蔵のUSB HSに対応した、BGA、WLCSP、およびLQFPの105ピン~225ピンのパッケージで提供されます。
STM32H5E5およびSTM32H5F5は、STM32H5E4およびSTM32H5F5とは異なり、PHY内蔵のUSB HSに対応しています。
STM32H5F5は、STiRoTテクノロジーに加え、AES、PKA、OTFDECをサポートする追加の暗号化アクセラレータを搭載しています。また、X-CUBE-SEC-M-H5ソフトウェア・パッケージを通じて提供されるSTM32Trust TEE セキュア・マネージャもサポートします。
アプリケーション
STの製品ポートフォリオの詳細はこちら
メリット
クラス最高のグラフィックス性能
- 1.5MBのSRAM(大容量高速フレームバッファ用)
- UI性能の向上を実現するChrom-ART2を初めて搭載したマイコン
- 内蔵RAMでVGA解像度(640 x 480)まで、外付けRAMで1024 x 600までの解像度をサポート
あらゆるニーズに対処するスケーラブルなセキュリティ機能
- STセキュア・マネージャ(STM32Trust-TEE)を搭載:コア・セキュリティ・サービスを統合するTrusted Execution Environment(TEE)を採用
- STiRoT:ルート・オブ・トラスト(セキュア・ブート)
- SESIPレベル3およびPSA認証レベル3認証の取得を予定