STM32H7P4VG
Preview
Education Design Win
高性能Arm Cortex-M7マイコン、520MHz、1MB Flashメモリ、320KB RAM、DSPアクセラレータ(HSP)、4x 12bit ADコンバータ、2x HRタイマ

データシートをダウンロード

製品概要

概要

STM32H7Pxxxデバイスは、最大520MHzで動作する高性能Arm® Cortex®-M7 32bit RISCコアをベースにしています。Cortex®-M7コアには、Arm®の倍精度(IEEE 754準拠)および単精度のデータ処理命令とデータ型をサポートする浮動小数点ユニット(FPU)が搭載されています。STM32H7PxxxデバイスはDSP命令のフルセットおよびメモリ保護ユニット(MPU)をサポートしているため、アプリケーション・セキュリティの強化に貢献します。

すべてのデバイスは、CPUに加えて高性能信号処理ユニット(HSP)を搭載しています。HSPは、CPUに代わって数値演算と信号処理のタスクを実行し、処理を高速化できます。特定の品名には、STのNeural-ARTアクセラレータが搭載されています。

STM32H7Pxxxデバイスには、2MBのデュアル・バンク構成のFlashメモリ、736KBのRAM(320KBのTCM RAM、416KBのユーザSRAM、4KBのバックアップSRAMを含む)を備えたハイスピード組み込みメモリと、3つのAPBバス、5つのAHBバス、32bit多層AHBバス・マトリックス、内部および外部メモリ・アクセスをサポートする64bit AXIインターコネクトに接続された広範な拡張I/Oおよびペリフェラルが内蔵されています。

全デバイスには、4つのA/Dコンバータ、8つのD/Aコンバータ(うち6つは内部電圧コンパレータ専用)、8つの高速電圧コンパレータ、デジタル・マイクロフォン用フィルタ、低消費電力RTC、4つの32bitタイマ、9つの汎用16bitタイマ、3つのモータ制御用PWM 16bitタイマ、2つの基本タイマ、5つの低消費電力タイマ、真性乱数生成器(RNG)、およびHASHアクセラレータを搭載しています。

また、全デバイスは以下の通信インタフェースを備えています。

  • 標準インタフェース
    • 3個のI²Cおよび1個のI³C
    • 5個のUSART、5個のUART、および1個のLPUART
    • 6個のSPI(うち3つはI²S全二重モード対応)。オーディオ・クラスの精度を実現するため、I²Sペリフェラルには外部クロックを供給して同期させることができます。
    • 1個のSDMMCインタフェース
    • 1個のUSB OTGフルスピード・インタフェース
    • 3つのFDCANインタフェース
  • 以下を含む高度なインタフェース
    • 1つのフレキシブル・メモリ・コントロール(FMC)インタフェース
    • 1個のOcto-SPIメモリ・インタフェース

各品名で利用可能なペリフェラルの一覧については、表1をご参照ください。

STM32H7Pxxxデバイスの動作周囲温度範囲は-40℃~+125℃で、電源電圧範囲は1.71V~3.6Vです。電源電圧は、内蔵電源電圧検出器のしきい値である1.71Vを超える値に維持する必要があります。本デバイスは、品名に応じて、コアに電力を供給するボルテージ・レギュレータまたは高効率SMPSを内蔵しています。

幅広い低消費電力モードを備えているため、低消費電力アプリケーションにも対応することができます。

CPUおよびドメインの状態は、オルタネート機能として設定された一部のGPIOで直接監視できます。STM32H7Pxxxデバイスには、100ピン~176ピン(または100ボール~176ボール)の複数のパッケージがあります。

こうした機能を備えたSTM32H7Pxxxマイコンは、以下をはじめとする幅広いアプリケーションに適しています。

  • 産業用アプリケーション:PLC、インバータ、回路ブレーカ
  • 機能一覧

    • STの最先端の特許技術を活用
    • コア
      • DP-FPUおよびL1キャッシュを備えた32bit Arm® Cortex®-M7コア:128bit組み込みFlashメモリから1回のアクセスで1キャッシュ・ラインを充填できる32KBのデータ・キャッシュおよび32KBの命令キャッシュ、最大520MHzの動作周波数、MPU、2,773 CoreMark®(5.33 CoreMark®/MHz)、およびDSP命令
    • ニューラル・ネットワーク処理ユニット(NPU)
      • STのNeural-ARTアクセラレータ、最大動作周波数520MHz、85Gops
      • ディープ・ニューラル・ネットワーク(DNN)推論機能専用ハードウェア・ユニット
      • 柔軟性の高い専用ストリーム処理エンジン
    • 信号処理ユニット(HSP)
      • 行列演算、ベクトル演算およびデジタル信号処理を高速化するハードウェア・シグナル・プロセッサ(HSP)を搭載
      • 32bit浮動小数点演算をサポート
      • 行列 / ベクトル代数、(逆)FFT変換、フィルタリング & 畳み込み、数学演算
    • 数値演算アクセラレータ
      • 三角関数演算アクセラレータ(CORDIC)
      • FMAC:フィルタ数値演算アクセラレータ
    • メモリ
      • 最大2MBのデュアル・バンク構成のFlashメモリ、および1KBのOTPメモリ
      • 736KBのオンチップRAM:時間制約の厳しいルーチン向けの192KBのITCM SRAMおよび128KBのDTCM SRAM、さらに416KBのユーザSRAMとバックアップ・ドメイン内の4KBのSRAM
      • シリアルPSRAM / NOR、ハイパーRAM / Flashの各フレーム・フォーマットをサポートするOcto-SPIメモリ・インタフェース(SDRモードおよびDTRモードで最大100MHzで動作)
      • 最大16bitのデータ・バスを備えた柔軟性の高い外部メモリ・コントローラ:
        • 同期モードで最大100MHzのクロック動作に対応したSRAM、PSRAM、NOR Flashメモリ
        • SDRAM / LPSDR SDRAM
        • 8bitと16bitのNAND Flashメモリ
      • CRC計算ユニット
    • セキュリティ
      • ROP、PC-ROP、アクティブ・タンパ、セキュア・ファームウェア・アップグレードへの対応、セキュア・アクセス・モード
      • HASH(MD5、SHA-1、SHA-2)、HMAC
      • NIST SP 800-90B準拠の32bit真性乱数生成器(TRNG)を1個搭載
    • リセットおよびパワー・マネージメント
      • 1.71V~3.6Vアプリケーション電源およびI/O
      • POR、PDR、PVD、BOR
      • 高効率SMPSステップダウン・コンバータまたはLDOレギュレータを内蔵
      • RUNモードおよびSTOPモードでの電圧スケーリング
      • バックアップ・レギュレータ(約0.9V)
      • 低消費電力モード:SLEEP、STOP、およびSTANDBYモード
      • 充電機能付きVBATバッテリ動作モード
      • CPUの電源状態を監視するピン
    • 低消費電力
      • STOP:全RAM保持時にTBD µA
      • STANDBY:TBD µA(バックアップSRAMオフ、RTC / LSEオン)
      • VBAT:TBD µA(RTCおよびLSEオン)
    • クロック管理
      • 内部オシレータ:64MHz HSI、48MHz HSI48、4MHz CSI、32kHz LSI
      • 外部オシレータ:4MHz~50MHz HSE、32.768kHz LSE
      • 分数モード対応の3系統PLL(システム・クロック用1系統、カーネル・クロック用2系統)
    • 汎用I/O
      • 最大134個の割り込み機能付きI/Oポート
      • 最大133MHzの高速I/O
      • 最大132個の5VトレラントI/O
    • 相互接続マトリックス
      • プログラム可能な優先度設定に対応した、64bit幅でバンド幅の広いAXI相互接続
      • 32bit AHBマトリックス
      • 独立したペリフェラル・バス(6個のAHB、3個のAPB)
    • CPUの負荷を軽減する2個のDMAコントローラ
      • AXI相互接続上の高性能ダイレクト・メモリ・アクセス・コントローラ(HPDMA)
      • AHB相互接続上の汎用ダイレクト・メモリ・アクセス・コントローラ(GPDMA)
    • 最大20個の通信ペリフェラル
      • 3個のI2C FM+インタフェース(SMBus / PMBus)
      • 1個のI³C
      • 5個のUSART + 5個のUART(ISO7816インタフェース、LIN、IrDA、モデム制御)および1個のLPUART
      • 6個のSPI(うち3個は、オーディオ・クラスの精度を実現する全二重I²Sに対応)
      • 1個のSD / SDIO / MMCインタフェース(最大100MHz)
      • 3個のCAN-FDコントローラ
      • 1個のUSB OTGフルスピード・インタフェース
    • アナログ・ペリフェラル
      • 4個の12bit A/Dコンバータ(最大5MSPS、44チャネル)
      • 1個の内部基準電圧源(1.8V~2.9V)
      • アナログ温度センサとデジタル温度センサを各1個
      • 1個の出力バッファ付き12bitデュアル・チャネルD/Aコンバータ、3個の内部使用向け12bitデュアル・チャネル高速D/Aコンバータ
      • 8個のウィンドウモード対応高速コンパレータ
      • 1個のPDMデジタル・マイクロフォン用CICデシメーション・フィルタ
    • 最大27個のタイマと2個のウォッチドッグ
      • 高精度PWM制御用の高分解能タイマ2個(最大520MHz)
      • 32bitタイマ4個(最大4系統のIC / OC / PWM、またはパルス・カウンタと直交(インクリメンタル)エンコーダ入力に対応、最大520MHz)
      • 3個の高度な16bitモータ制御タイマ(最大520MHz)
      • 9個の16bit汎用タイマ(最大520MHz)
      • 2個の16bit汎用タイマ(最大520MHz)
      • 5個の16bit低消費電力タイマ(最大100MHz)
      • 2個のウォッチドッグ(独立型とウィンドウ型)
      • 1個のSysTickタイマ
      • サブセカンドの精度とハードウェア・カレンダを備えたRTC
    • デバッグモード
      • SWDおよびJTAGインタフェース
      • 4KB内蔵トレース・バッファ
    • 96bitユニークID
    • すべてのパッケージがECOPACK2に準拠

回路ダイアグラム

EDA Symbols, Footprints and 3D Models

STMicroelectronics - STM32H7P4VG

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.
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
STM32H7P4VGT6
Preview
LQFP 100 14x14x1.4 mm Industrial Ecopack2 10 2026-11-03T00:00:00.000+01:00

STM32H7P4VGT6

Package:

LQFP 100 14x14x1.4 mm

Material Declaration**:

Marketing Status

Preview

Package

LQFP 100 14x14x1.4 mm

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
SMPS
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
Ethernet
STM32H7P4VGT6

販売代理店在庫 STM32H7P4VGT6

販売代理店
地域 Stock 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

STM32H7P4VGT6 Preview

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
Package:
Packing Type:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

Part Number:

STM32H7P4VGT6

D/A Converters (typ) (12-bit):

8

Timers (typ) (16-bit):

16

Timers (typ) (32-bit):

4

Number of Channels (typ):

-

SMPS:

-

Number of Channels (typ):

-

UART (typ):

6

I/Os (High Current):

-

Integrated op-amps:

-

Comparator:

8

SPI (typ):

6

USART (typ):

5

Number of Channels (typ):

36

I2S (typ):

-

Advanced Motor Control Timers:

3

CAN (2.0):

-

CAN (FD):

3

Ethernet:

-

販売代理店

販売代理店在庫データ:

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。