CATEGORIES

産業用アプリケーションにおける高性能リアルタイム制御、デジタル電源、およびエッジAIセンシングの新たな標準を確立します。

STM32H7Pシリーズは、最大520MHzで動作するArm® Cortex®-M7コアに、DSPおよびエッジAI向けの専用ハードウェア・アクセラレーションを組み合わせることで、よりスマートで迅速かつ効率的な産業用システムの構築を支援します。

デジタル電源、モータ制御、状態監視といった要求の厳しいアプリケーション向けに最適化されたSTM32H7Pシリーズは、決定論的な処理性能、豊富なペリフェラル、そしてリアルタイム実行に特化したメモリ・アーキテクチャを提供します。

産業環境での高い堅牢性を実現するSTM32H7Pシリーズは、Exposed Pad採用パッケージにより最大125°Cでの動作に対応します。また、先進のセキュリティ基盤とコスト最適化されたアーキテクチャにより、システムの複雑性を低減します。

産業用アプリケーションにおける高性能リアルタイム制御、デジタル電源、およびエッジAIセンシングの新たな標準を確立します。

STM32H7Pシリーズは、最大520MHzで動作するArm® Cortex®-M7コアに、DSPおよびエッジAI向けの専用ハードウェア・アクセラレーションを組み合わせることで、よりスマートで迅速かつ効率的な産業用システムの構築を支援します。

デジタル電源、モータ制御、状態監視といった要求の厳しいアプリケーション向けに最適化されたSTM32H7Pシリーズは、決定論的な処理性能、豊富なペリフェラル、そしてリアルタイム実行に特化したメモリ・アーキテクチャを提供します。

産業環境での高い堅牢性を実現するSTM32H7Pシリーズは、Exposed Pad採用パッケージにより最大125°Cでの動作に対応します。また、先進のセキュリティ基盤とコスト最適化されたアーキテクチャにより、システムの複雑性を低減します。

主なメリット

エッジAIを加速

  • Neural-ART NPUが85 GOPSの演算性能でAI推論を高速化し、Arm® Cortex®-M7コアの処理負荷を軽減
  • AFCIのAIモデルにおいて最大44倍の推論高速化を実現

リアルタイム制御およびDSP向けハードウェア信号処理

  • 要求の厳しいユースケースに対応した高性能信号処理
  • 一般的な製品と比較して、Cortex-M7上のソフトウェア実装に対し、FFT実行速度が4.7倍以上高速化

高性能メモリ・アーキテクチャにより、システムの応答性と決定性を向上

  • 決定性が求められるリアルタイム・コード向けの192KB ITCM RAM
  • スタック ⁄ ヒープなどの重要なデータ向け128KB DTCM RAM
  • アプリケーションの追加バッファリングおよびデータ管理向け320KB AXIM RAM
  • ファームウェア更新の容易化向け最大2MBのデュアルバンクFlash

充実したタイマおよびアナログ機能

  • 2基の高分解能タイマにより、最大24チャネルの高分解能PWMを実現
  • 3基のモータ制御タイマにより、モータ制御およびデジタル電源制御の高度化を支援
  • 最大44チャネル、4基の内蔵12bit ADCにより、高度なセンシングおよび制御ループを実現

アプリケーション

ソーラー・インバータ

パワー・コンバージョンおよびパワー・マネージメント

モータ制御ドライブ

エネルギー貯蔵システム

製品ポートフォリオの詳細はこちら

stm32h7p5vi stm32h7p5qi stm32h7p5zi stm32h7p5ii stm32h7p4vi stm32h7p4qi stm32h7p4zi stm32h7p4ii stm32h7p5vg stm32h7p5qg stm32h7p5zg stm32h7p5ig stm32h7p4vg stm32h7p4qg stm32h7p4zg stm32h7p4ig

STM32H7Pの紹介

幅広いラインアップと手頃な価格を両立した評価キット

NUCLEO-H7P5II

NUCLEO-H7P5II

 STM32H7P5I-DK

STM32H7P5I-DK

STEVAL-HILE1H7K1

STEVAL-HILE1H7K1