STM32U3B5/3C5シリーズは、Arm® Cortex®-M33コアを搭載し、640KBのRAMと最大2MBのFlashメモリ(デュアル・バンク)を搭載しています。また、FDCANとI3C IPを内蔵し、UFQFPN、WLCSP、LQFP、UFBGAの48ピン~144ピンまでの9種類のパッケージで提供されます。
この製品ラインは、STの革新的なハードウェア信号処理(HSP)技術を統合しており、デジタル信号処理(DSP)およびAIタスクを高速化すると同時に、電力効率を大幅に向上させます。ニアスレッショルドの超低消費電力設計と強力なCortex-M33コアを組み合わせることで、通常はより大型で高性能なチップでしか得られないエッジAI性能を実現します。HSPは、STM32 AI SW開発エコシステムで完全にサポートされています。
アプリケーション
医療機器
産業機器
民生機器
スマート・メータリング
STの製品ポートフォリオの詳細はこちら
メリット
クラス最高レベルの低消費電力と高いエネルギー効率
機密性の高いミッションクリティカルなアプリケーションを保護する堅牢なセキュリティ
コスト効率を損なうことなく、多彩なペリフェラルを提供