CATEGORIES

STM32U3シリーズ

超低消費電力なSTM32U3により、コスト重視の産業用、医療用、民生用のデバイスにおけるバッテリ寿命を延ばし、データを保護します。

STM32U3シリーズは、前世代の製品と比較して、RUNモードでの電力効率が向上しています。ニアスレッショルド設計に基づく初のSTM32であり、最終的なアプリケーションの動的消費電力を大幅に削減します。この製品は、117 CoreMark/mWの効率と2μA超のスタティック・モードという点で市場をリードしています。また、STの革新的なハードウェア信号処理(HSP)技術も搭載されており、電力効率が大幅に向上し、デジタル信号処理(DSP)とエッジAIタスクも高速化します。

このシリーズはArm© Cortex©-M33コアをベースにしており、最大640KBのRAMと最大2MBのデュアル・バンクFlashを搭載しています。STM32U3シリーズは、-40℃~+105℃の温度範囲に対応し、UFQFPN、WLCSP、LQFP、およびUFBGAの32ピンから144ピンまでの幅広いパッケージで提供されます。

製品タイプ

STM32U375/385

この製品ラインは、コストを犠牲にすることなく、クラス最高の低消費電力と高いエネルギー効率を実現します。UFQFPN、WLCSP、LQFP、UFBGAの32ピンから100ピンまでの9種類のパッケージで提供されます。STM32U385xxデバイスには、いくつかの保護メカニズムと暗号化機能が組み込まれています。

STM32U3B5/3C5

この製品ラインには、STの革新的なハードウェア信号処理(HSP)技術が搭載されており、電力効率が大幅に向上し、デジタル信号処理(DSP)やエッジAIタスクも高速化します。  STM32U3C5xxデバイスには、いくつかの保護メカニズムと暗号化機能も組み込まれています。

STの製品ラインアップ

製品タイプ Flashメモリ(KB) RAM(KB) I2C I3C SPI UART FDCAN CCB* HUK** PKA*** AES 128/256 + S-AES HSP****
STM32U375 512~1024 256 3 2 3 4 1
STM32U385 1024 256 3 2 3 4 1 • • • •
STM32U3B5 1024~2048 640 4 2 4 5 2 •
STM32U3C5 2048 640 4 2 4 5 2 • • • • •

CCB*:カップリング&チェイニング・ブリッジ

HUK**:ハードウェア固有キーによるセキュアなデータ・ストレージ

PKA***:公開鍵アクセラレータ

HSP****:ハードウェア信号プロセッサ

アプリケーション

血糖値計
医療機器
スマート・ロック・ハンドル
産業機器
Bluetoothイヤフォン
民生機器
デジタル・スマート・メータ
スマート・メータリング

主なメリット

業界をリードするエネルギー効率

  • 前世代と比較して、RUNモードでの電力効率が向上
  • ニアスレッショルド設計により、動的消費電力を大幅に削減
  • ハードウェア信号処理(HSP)技術により、デジタル信号処理(DSP)とエッジAIタスクを加速
  • 117 CoreMark/mWの市場をリードする効率(前世代の製品と比べて5倍超の効率)
  • スタティック・モード(STOP)< 2µA
エネルギー・マネージメント

重要なアプリケーションを保護する堅牢なセキュリティ

  • PSA認定L3およびSESIP3ターゲット
  • カップリング & チェーニング・ブリッジ(CCB)HALが提供するキー・ハードウェア保護
  • 製品の真正性を確保する工場内でのプロビジョニング証明書
  • サイドチャネル耐性ハードウェア保護
  • サイバー・レジリエンス法(CRA)に対応
セキュリティ

コスト効率を損なうことなく、多彩なペリフェラルを提供

  • 40nmプラットフォーム上に構築
  • 必須のペリフェラルを統合:I3C(効率的なデータ転送、リアルタイム・イベント処理、エラー検出を可能にする新規および更新されたIP)およびFDCAN IP(低遅延通信、大容量データ転送)
  • シンプルなPCB設計を実現
コスト効率

STのSTM32U3シリーズ用開発ツールとソフトウェア

STM32 MCU Developer Zone
STM32マイコンの開発者向け総合ページ