CATEGORIES

STM32WBA2xは、最新のプロトコル(Bluetooth® LE*、IEEE 802.15.4通信プロトコル、Zigbee®、Thread)をサポートする、最もお求めやすい価格のSTM32ワイヤレスSoCです。コンパクトでエネルギー効率に優れた設計で豊富な機能を提供しており、コストと消費電力が重要となるワイヤレス・アプリケーションに最適です。

この製品ラインは、TrustZone®に対応した64MHzのArm Cortex®-M33 CPU、512KBのFlashメモリ、96KBのRAMを備え、32ピンと48ピンのUFQFPN、および37ピンのWLCSPの3つのパッケージで提供されます。

また、STM32WBA55Cx(UFQFPN 48パッケージ)、STM32WBA52KxおよびSTM32WBA54Kx SoC(UFQFPN 32パッケージ)とピン配置互換性があるため、世代を超えて製品コストを簡単に最適化できます。

クラス最高の+10dBm送信電力、USBフルスピード・サポート、およびオンザフライ復号化機能を搭載したQ-SPIインタフェースを備えたSTM32WBA2xは、幅広い短距離ワイヤレス・アプリケーションに卓越した価値と柔軟性を提供します。

RED、CRAおよび米国のセキュリティ標準に準拠したこれらのSoCは、厳格な規制要件に適合しており、グローバルな適用が可能です。

ハードウェア、組み込みソフトウェア、ソフトウェア・ツール、ドキュメントを含む充実した開発エコシステムにより、ワイヤレス・アプリケーション設計を促進できます。

* LE Coded PHY、LE 2M PHY、拡張アドバタイジング、LE 2M PHY、PAwR、LE低消費電力制御

アプリケーション

無線信号アイコンがある産業用ロボット・アームのアイコン
スマート産業機器
長方形の画面で表されるタブレット・デバイスのアイコン
スマート・ホーム
内部に稲妻記号が描かれた心臓のアイコン
メディカル & ヘルスケア
非接触信号波を発するスマートフォンを持つ手のアイコン
民生機器

STの製品ポートフォリオの詳細はこちら

Flash / RAMおよびピン数で比較したSTM32WBA23およびSTM32WBA25パッケージ(UFQFPN32、UFQFPN48、および薄型WLCSP37のオプション)の表(凡例でSMPSおよびUSB対応を表示)

STM32WBA2x製品ラインの包括的な開発エコシステム

STのピン・ヘッダ付きスタック型評価ボード。
Nucleo-64 ボード

NUCLEO-WBA25CE1

STのピン・ヘッダ付きスタック型評価ボード。
Nucleo 拡張ボード

X-NUCLEO-WBA25A1

STDES-WBA2x

リファレンス・デザイン

NUCLEO-WBA55CG Nucleoボード
ソフトウェア

STM32Cubeファームウェア・パッケージ

メリット

長バッテリ寿命を実現する堅牢なワイヤレス・コネクティビティ

  • +10dBmの最大送信出力、-96dBm(1Mbps時)の受信感度を備えた信頼性の高い無線リンク
  • Bluetooth® LE、Zigbee、Threadプロトコルに対応
  • プログラム可能な送信電力(1dBステップ)により、無線電力効率を向上
  • STM32超低消費電力SoCアーキテクチャの活用により、バッテリ寿命を延長

コスト効率に優れ、柔軟性の高い製品設計

  • Bluetooth® LEおよびIEEE 802.15.4ベースのプロトコルをサポートする、最もお求めやすい価格のSTM32ワイヤレスSoC
  • 充実した機能セットに応じた、最適な価格設定による最高の価値の保証
  • 2層PCB設計のサポートにより、BOMを削減し、回路を簡素化
  • STM32WBA5とのピン配置互換性

包括的なSTM32開発エコシステムにより、開発を迅速化し、合理化

  • 専用のハードウェア、組み込みソフトウェア、ツールを備えたSTM32Cubeフレームワーク
  • 豊富なドキュメントと専門的なwiki記事による定評ある技術サポート
  • 定評ある技術サポート
  • RFリファレンス設計、インピーダンス整合を容易にするIPD(集積型パッシブ素子)
  • 外部PAのサポートにより、最大+20dBmまで送信出力を向上

法規制遵守のための強力なセキュリティ

  • SESIP3準拠のデバイスでIPを保護し、プライバシーを強化
  • RED、CRA、米国サイバー法などの国際的なセキュリティ規制に対応
  • 安全なファームウェア更新機能
STM32 MCU Developer Zone STM32 MCU Developer Zone
STM32 MCU Developer Zone(モバイル端末)