STM32WBA64/65製品ラインは、最新のプロトコル(Bluetooth® LE*、IEEE 802.15.4通信プロトコル、Zigbee®、Thread、Matter)に加え、オーディオ・ストリーミングもサポートしており、Auracast™ブロードキャスト・テクノロジーを可能にし、新しいオーディオ体験を提供します。
この製品ラインは、最大100MHzのCPU、最大2MBのFlashメモリ、最大512KBのRAMを備え、48ピンと68ピンのUFQFPN、88ピンのWLCSP、および121ピンのUFBGAの4つのパッケージで提供されます。
幅広いパッケージング・オプションにより、設計の柔軟性が高まり、基板レイアウトの最適化と省スペース設計が可能になります。
クラス最高の+10dBmの送信出力、最大86本のGPIO、USBハイスピード・サポートを組み合わせたSTM32WBA64/65は、高度な短距離ワイヤレス・アプリケーションに最適です。
REDおよび米国のセキュリティ標準に準拠したこれらの製品は、厳格な規制要件に適合しており、グローバルな適用が可能です。
* LE Coded PHY、LE 2M PHY、拡張アドバタイジング、LEオーディオ、方向探知
製品ポートフォリオの詳細はこちら
メリット
よりハイエンドなアプリケーションの実現
- 要求の厳しいワイヤレス・アプリケーションに対応
- 統合能力の拡大
- OTA向けデュアル・バンクメモリ
- より複雑なアプリケーションおよびデータ・ストレージが可能(マルチプロトコル & 超低消費電力SoC)
効率向上
- 拡張アドバタイジング機能で効率的なデバイス通信を実現し、バッテリ寿命を延長
- 高速で信頼性の高いデータ転送でシームレスなコネクティビティを実現
高度なセキュリティ
- SESIP3準拠のデバイスでIPを保護し、プライバシーを強化
- US Cyber Trust Markおよび欧州無線機器指令(RED)に準拠
開発期間の短縮
- STM32Cube開発エコシステムで市場投入までの時間を短縮
注目ビデオ
Allowing the concomitant use of Bluetooth® LE and IEEE 802.15.4 standards on a single chip, the STM32WBA6 is ideal for applications that leverage Matter, which is designed to run on top of other protocols.