モータ制御およびモーション制御の分野で世界をリードするSTは、ブラシ付きDCモータ、ステッピング・モータ、およびブラシレスDCモータに対応し、広範囲の定格電圧および定格電流に対応する幅広いモータ・ドライバを提供します。
最先端モータ・ドライバ
STのSTSPINモータ・ドライバ製品は、効率的かつ高精度なモータ駆動に必要なあらゆる機能を搭載し、ホスト・マイクロコントローラの負担を軽減する高度なモーション・プロファイル生成回路を内蔵しています。また、包括的な保護機能や診断機能により、高い堅牢性と信頼性を実現します。
低電源電圧(1.8V)から動作する低電圧モータ・ドライバのリリースにより、STSPIN製品ポートフォリオはさらに拡張されました。低電圧モータ・ドライバはクラス最小のスタンバイ電流(80nA未満)を備え、バッテリ駆動のスマート機器の省電力を実現します。
産業グレードのSTSPINモータ・ドライバは、STの10年間および15年間の長期製品供給保証プログラムの対象製品です。

STSPINモータ・ドライバ
デザイン・インや開発期間の短縮をサポートする包括的な開発エコシステム
STSPINモータ・ドライバICの優れた性能、機能、および各種サポートにより、これまで以上に容易なモータ制御アプリケーションの設計、またそれに伴うブラシ付きDCモータ、ステッピング・モータ、およびブラシレス・モータ制御など、様々なアプリケーションにおける効率的な設計を実現します。
加えて、STSPINモータ・ドライバは、STM32 32bitマイコンの活用により、オープンで柔軟、かつ手頃な価格の開発環境で容易に評価ができるため、試作開発期間の短縮が可能です。モータ制御に関するSTM32開発エコシステムの詳細はこちらをご覧ください。
包括的な開発環境
- STM32 Nucleo開発ボード:すべてのSTM32マイコンに対応するお求めやすく包括的な開発ボードのラインアップ
- STM32 Nucleo機能拡張ボード:STSPINモータ・ドライバをベースとする拡張ボードをSTM32 Nucleoマイコン開発ボード上にプラグ・オン可能追加の機能拡張ボードを搭載することで、より複雑な機能を実現
拡張ボードは、より高度な接続性を実現するArduino Uno R3コネクタまたはmorphoコネクタなどの標準接続端子を備えています。
各種拡張ボードはSTM32マイコン・ベースのソフトウェア・モジュールによってサポートされます。
モータ制御リファレンス・ガイド
注目ビデオ
推奨コンテンツ
What do you get when you combine motor control, sensors, and AI? Discover next generation smart actuators
The EVLSPIN32G4-ACT edge-AI motor-drive reference design, based on the STSPIN32G4 intelligent 3-phase motor driver, is making it easier to build smart actuators. The board connects directly with ST's wireless industrial sensor node, STWIN.box (STEVAL-STWINBX1), to accelerate the development of systems that combine motor control, real-time analysis of environmental data, and IoT connectivity.
By combining cutting-edge motor-control systems with data science, the EVLSPIN32G4-ACT achieves breakthrough performance and ensures sustainable profitability.
Compact STSPIN Motor Drivers for Low- to Mid-Power Applications
ST has extended its portfolio of STSPIN monolithic motor drivers with the introduction of STSPIN8 series, that simplify design solutions and boosts motor efficiency. This is achieved thanks to its wide application range (from 7 to 45 V), its standby mode in idle state, its RDS(ON) as low as 500 mΩ and a full set of integrated protection functions, all in a compact 4 x 4 mm QFN package.
STSPIN8 series includes:
eDesignSuite
eDesignSuiteは、幅広いST製品を用いたシステム開発プロセスの効率化を支援する、使いやすい設計支援ユーティリティの包括的なセットです。
パワー・マネージメント設計センター
デバイス用熱電気シミュレータ
シグナル・コンディショニング設計ツール
NFC / RFIDカリキュレータ
パワー・マネージメント設計センター
電源設計ツール
パワー・マネージメント設計センター
LED照明設計ツール
パワー・マネージメント設計センター
デジタル電源ワークベンチ
パワー・マネージメント設計センター
パワー・ツリー・デザイナ
デバイス用熱電気シミュレータ
STPOWER Studio
デバイス用熱電気シミュレータ
PCB熱シミュレータ
デバイス用熱電気シミュレータ
ACスイッチ・シミュレータ
デバイス用熱電気シミュレータ
整流ダイオード・シミュレータ
デバイス用熱電気シミュレータ
TwisterSim
デバイス用熱電気シミュレータ
TVSシミュレータ
デバイス用熱電気シミュレータ