CATEGORIES

モータ・ドライバ

モータ制御およびモーション制御の分野で世界をリードするSTは、ブラシ付きDCモータステッピング・モータ、およびブラシレスDCモータに対応し、広範囲の定格電圧および定格電流に対応する幅広いモータ・ドライバを提供します。

最先端モータ・ドライバ

STのSTSPINモータ・ドライバ製品は、効率的かつ高精度なモータ駆動に必要なあらゆる機能を搭載し、ホスト・マイクロコントローラの負担を軽減する高度なモーション・プロファイル生成回路を内蔵しています。また、包括的な保護機能や診断機能により、高い堅牢性と信頼性を実現します。

低電源電圧(1.8V)から動作する低電圧モータ・ドライバのリリースにより、STSPIN製品ポートフォリオはさらに拡張されました。低電圧モータ・ドライバはクラス最小のスタンバイ電流(80nA未満)を備え、バッテリ駆動のスマート機器の省電力を実現します。

産業グレードのSTSPINモータ・ドライバは、STの10年間および15年間の長期製品供給保証プログラムの対象製品です。

STSPINモータ・ドライバ


ステッパ・モータ・ドライバ

精確な位置決めと、最大1/256マイクロステップのスムーズな動作プロファイルを特徴とするスケーラブルかつ堅牢なステッピング・モータ・ドライバ

ブラシ付きDCモータ・ドライバ

広範な電流・電圧にわたってブラシ付きDCモータを駆動するシンプルかつ高い信頼性とコスト効率を備えたDCモータ・ドライバ

ブラシレスDC(BLDC)モータ・ドライバ

高度な診断機能および完全な保護機能により外付け部品やコストを削減したよりシンプルなBLDCモータ・ドライバ

ゲート・ドライバ


ゲート・ドライバ

集積化された高耐圧ハーフブリッジ、シングル・チャネル / マルチ・チャネル低電圧ゲート・ドライバを含むIGBT / MOSFETゲート・ドライバ

デザイン・インや開発期間の短縮をサポートする包括的な開発エコシステム

STSPINモータ・ドライバICの優れた性能、機能、および各種サポートにより、これまで以上に容易なモータ制御アプリケーションの設計、またそれに伴うブラシ付きDCモータステッピング・モータ、およびブラシレス・モータ制御など、様々なアプリケーションにおける効率的な設計を実現します。

加えて、STSPINモータ・ドライバは、STM32 32bitマイコンの活用により、オープンで柔軟、かつ手頃な価格の開発環境で容易に評価ができるため、試作開発期間の短縮が可能です。モータ制御に関するSTM32開発エコシステムの詳細はこちらをご覧ください。

包括的な開発環境

  • STM32 Nucleo開発ボード:すべてのSTM32マイコンに対応するお求めやすく包括的な開発ボードのラインアップ
  • STM32 Nucleo機能拡張ボード:STSPINモータ・ドライバをベースとする拡張ボードをSTM32 Nucleoマイコン開発ボード上にプラグ・オン可能追加の機能拡張ボードを搭載することで、より複雑な機能を実現

拡張ボードは、より高度な接続性を実現するArduino Uno R3コネクタまたはmorphoコネクタなどの標準接続端子を備えています。
各種拡張ボードはSTM32マイコン・ベースのソフトウェア・モジュールによってサポートされます。

モータ制御リファレンス・ガイド 

What do you get when you combine motor control, sensors, and AI? Discover next generation smart actuators

EVLSPIN32G4-ACT: STSPIN32G4 reference design for next generation smart actuators

The EVLSPIN32G4-ACT edge-AI motor-drive reference design, based on the STSPIN32G4 intelligent 3-phase motor driver, is making it easier to build smart actuators. The board connects directly with ST's wireless industrial sensor node, STWIN.box (STEVAL-STWINBX1), to accelerate the development of systems that combine motor control, real-time analysis of environmental data, and IoT connectivity.

By combining cutting-edge motor-control systems with data science, the EVLSPIN32G4-ACT achieves breakthrough performance and ensures sustainable profitability

Compact STSPIN Motor Drivers for Low- to Mid-Power Applications

STSPIN820-STSPIN830-STSPIN840

ST has extended its portfolio of STSPIN monolithic motor drivers with the introduction of STSPIN8 series, that simplify design solutions and boosts motor efficiency. This is achieved thanks to its wide application range (from 7 to 45 V), its standby mode in idle state, its RDS(ON) as low as 500 mΩ and a full set of integrated protection functions, all in a compact 4 x 4 mm QFN package.

STSPIN8 series includes:

  • STSPIN820: advanced 256-microstep stepper motor driver with step-clock and direction interface
  • STSPIN830: versatile three-phase BLDC motor driver with dedicated Mode input pin
  • STSPIN840: compact dual brushed DC motor driver with dedicated parallel input pin

eDesignSuite

eDesignSuiteは、幅広いST製品を用いたシステム開発プロセスの効率化を支援する、使いやすい設計支援ユーティリティの包括的なセットです。

パワー・マネージメント設計センター

Thermal-electrical Simulators for Components Test

シグナル・コンディショニング設計ツール

NFC / RFIDカリキュレータ

Choose design tool:

パワー・マネージメント設計センター

Power Supply Design Tool Test

SMPS設計(トポロジ別、タイプ別、製品別)
PFC design with analog and digitial control
さまざまなPCB構成をサポート
Choose type:
DC/DC
AC/DC
Solar Battery Charger

パワー・マネージメント設計センター

LED照明設計ツール

一般的なトポロジのAC-DCおよびDC-DC設計に対応
注釈付きのインタラクティブな回路図を表示
電流 / 電圧グラフ、ボード線図、効率曲線、電力損失データを提供
Choose type:
DC/DC
AC/DC

パワー・マネージメント設計センター

デジタル電源ワークベンチ

電源部と制御ループの設計を段階的に最適化
カスタム・アプリケーション用のSTM32Cube組み込みソフトウェア・パッケージを生成し、複数のSTM32 IDEと互換性のあるファームウェア・プロジェクトの生成が可能

パワー・マネージメント設計センター

パワー・ツリー・デザイナ

電源ツリー内の各ノードの入力 / 出力電力を指定
矛盾がないことを確認
個々のノードを設計
Choose design tool:

Thermal-electrical Simulators for Components Test

STPOWER Studio

長期ミッション・プロファイルをサポート
電力損失グラフと温度グラフを表示
ヒートシンクの熱特性の定義をサポート

Thermal-electrical Simulators for Components Test

PCB Thermal Simulator

Thermal analysis of a PCB from Gerber files.
Possibility to add heat sources, heat sinks, copper areas and thermal paths.
Powerful server-side engine for rendering and simulation.
Thermal results shown graphically via 2D table.

Thermal-electrical Simulators for Components Test

AC Switches Simulator test

定格とアプリケーション波形を選択
ジャンクション温度グラフとブロッキング電圧グラフを取得
最適なデバイスを検索およびソート
test

Thermal-electrical Simulators for Components Test

Rectifier Diodes Simulator test

定格とアプリケーション波形を選択
電力損失の推定
最適なデバイスを検索およびソート
test

Thermal-electrical Simulators for Components Test

TwisterSim

最適なViPOWER車載用パワー・デバイスの選択をサポート
負荷適合性、ワイヤ・ハーネスの最適化、故障状態解析、診断解析をサポート
さまざまなPCB構成をサポート

Thermal-electrical Simulators for Components Test

TVSシミュレータ

システム定格とサージ波形を指定
最適なデバイスを検索およびソート

Thermal-electrical Simulators for Components Test

Estimate

単純な回路図構築とファームウェア入力が数分で完了
バッテリ寿命、システム消費電力、部品(BOM)コストの信頼性の高い推定値を素早く生成
Choose design tool:

シグナル・コンディショニング設計ツール

アクティブ・フィルタ

多段設計と一般的なトポロジに対応
回路定数値を出力
ゲイン・グラフ、位相グラフ、群遅延グラフを表示
ロー・パス、ハイ・パス、バンド・パスフィルタに対応

シグナル・コンディショニング設計ツール

コンパレータ(ウィンドウ・コンパレータ機能搭載)

一般的な回路構成に対応
回路定数値を出力
I/O信号波形を提供
反転、非反転、ウィンドウコンパレータに対応

シグナル・コンディショニング設計ツール

ローサイド電流センス・アンプ

回路定数値を出力
電流誤差グラフを表示

シグナル・コンディショニング設計ツール

ハイサイド電流センス・アンプ

電流誤差グラフを表示
最適なハイサイド電流センス・アンプとシャント・デバイスの選択をサポート
Choose design tool:

NFC / RFIDカリキュレータ

NFCインダクタンス

形状と基板特性を入力
アンテナ・インピーダンスを取得

NFC / RFIDカリキュレータ

UHFリンク・バジェット

フォワードおよびリバース・リンクの特性を入力
リンク・バジェットの推定値を出力

NFC / RFIDカリキュレータ

NFCチューニング回路

アンテナ・パラメータと整合目標を入力
整合回路のトポロジを選択
設計目標の達成に必要な成分値を出力