CATEGORIES

ST25Dセキュア・シリーズ

ST25サブブランド

ST25Dセキュア・シリーズは、デバイスのインタラクションをシンプルにし、データを安全に保持します。非接触NFC / RFIDインタフェースと有線I²Cインタフェースの両方を通じて安全な通信を提供し、マイクロコントローラやマイクロプロセッサと簡単に接続できます。

ST25Dセキュア・シリーズとは

セキュア・シリーズは、あらゆるIoTデバイスにワイヤレス近距離通信とセキュリティをもたらす最も簡単な方法です。このシリーズには、HF帯(13.56MHz)で動作するNFCフォーラムType 4ダイナミック・タグと、すぐに使えるセキュリティ機能が含まれています。セキュア・エレメントを備え、セキュア・サービスを内蔵しています。保存されたデータには、スマートフォン、NFC / RFID HF専用リーダ、またはI²C有線インタフェースを介したマイクロコントローラを使用して安全にアクセスできます。

セキュリティ機能を備えたST25DA-C NFCタグとワイヤレス通信するNFC対応スマートフォンを示す図。ST25DA-Cは、I2Cインタフェースを介してマイクロコントローラユニットに接続され、セキュアな双方向データ交換を可能にします。

アプリケーション

ホーム・オートメーションを表す歯車が付いたスマート・ホームのアイコン

機密データを保護し、デバイスのオンボーディングを容易化

クラウド・コンピューティングまたはIoTコネクティビティを象徴する回路線を含むクラウドのアイコン

接続ノード
ゲートウェイ

救急箱のアイコン

患者データを保護し、データのセキュアな転送を可能にする

製品タイプ

ST25DA-Cダイナミック・タグは、安全なデータ保存を簡素化し、あらゆるオブジェクトやデバイスをMatterネットワークにより簡単に追加できるようにします。ハードウェアとソフトウェアのセキュリティ機能に支えられたMatterサービスを提供しています。

  • NFCフォーラムType 4
  • ISO14443-A
  • I²Cインタフェース、1.62V ~ 3.3V
  • ECDSA/SHA-256
  • ECDHによる鍵共有確立
  • AES-128
  • NFC経由でのMatterのコミッショニング(v.1.5以降)
  • SPAKE2+およびPAKEプロトコル
  • 証明書および鍵用セキュア・ストレージ
  • I²Cを介したMatter署名生成および検証

メリット

  • NFC経由でバッテリーレスでのMatterのコミッショニングが可能
  • NFCの各種の特徴や機能によりユーザ体験を向上
  • Matterネットワークに複数のデバイスを容易にインストール
  • PKI(公開鍵インフラストラクチャ)に基づく暗号サービスを提供