製品概要
主な利点
バッテリレスの事前コミッショニングを実現
簡単なデバイス識別
どこでもタップするだけで事前設定可能で電源不要
直感的で確実なUX
NFCテクノロジーはあらゆる場所で利用可能
既存の代替手段よりも高速かつ安定
組み込みセキュリティ
安全な秘密鍵とネットワーク認証情報
Matterアルゴリズムと暗号化機能
概要
ST25DA-Cデバイスは、NFC経由のMatterコミッショニング・フローと暗号化サービスを提供するNFCダイナミック・タグICです。
ST25DA-Cは、新規デバイスの電源を入れずにMatterネットワークにコミッショニングするためのソリューションを提供します。NFCインタフェースを介して、NFCフォーラムT4AタグおよびMatter NFCトランスポート層アプリケーションを提供します。ST25DA-Cはセキュア・ストレージ、暗号プリミティブ、および各種プロトコルを搭載し、下記機能に対応します。SPAKE2+プロトコルに基づくPasscode-Authenticated Session Establishment(PASE);Matterデバイス認証によるMatterデバイス適合性認証;ノード運用証明書(NOC);運用ネットワークのオフライン設定;Certificate-Authenticated Session Establishment(CASE)に必要なオンライン署名サービス。
このデバイスは、Common Criteria(CC)認証取得済みのセキュア・ハードウェアをベースに、スマートIoTデバイスのNFCコンポーネントとして設計されており、メイン・マイクロコントローラのNFCセキュア・コンパニオンとして機能します。
スマートフォンとNFCフォーラムType 4インタフェースで通信を行い、メイン・マイクロコントローラとは高速(400kHz)I²Cインタフェースで通信します。
-
機能一覧
- 有線インタフェース
- 電源電圧範囲: 1.62V~3.3V
- ESDプロテクション:
- 人体モデル(HBM):6kV(デジタル・パッドおよびアンテナ・パッド)
- 帯電デバイス・モデル(CDM):1kV(STのモジュールに基づく)
- ファースト・モード(最大400kHz)に対応した2線式I²Cシリアル・インタフェース
- 非接触インタフェース
- 13.56MHzキャリアによる給電
- ISO/IEC 14443 Type A準拠
- NFCフォーラムType 4タグ準拠
- 自動アンテナ・チューニングにより性能を最適化するための78pF同調コンデンサ
- 自動CPU周波数適応による消費電力の最適化
- 各チップに7バイトの固有識別子(UID)
- セキュリティ機能
- セキュアMCU
- アクティブ・シールド
- 環境パラメータのモニタ
- 障害に対する保護メカニズム
- サイド・チャネル攻撃に対する保護機能
- 各チップに固有のシリアル・ナンバー
- NIST 800-90B準拠の真性乱数生成器(TRNG)
- SHA-256を使用した楕円曲線デジタル署名アルゴリズム(ECDSA)によるデジタル署名の生成と認証
- 楕円曲線ディッフィーヘルマン(ECDH)による鍵共有
- AES-CCMによる対称暗号化でデータの機密性と完全性を確保
- AES-CTRによる対称暗号化でデータ・プライバシーを確保
- 完全にアップグレード可能なソフトウェア(セキュアOS、暗号化ライブラリ、アプレット)
- Matterサービス
- NFCフォーラムType 4タグにMatterオンボーディング・データを保存
- NFCトランスポート層(NTL)でコミッショニングを実行:
- VCCピンまたは13.56MHz非接触キャリアで電力供給
- SPAKE2+
- Matterコミッショニングに必要な証明書とキーのセキュア・ストレージ
- I²Cを介したMatter署名生成および検証
- MatterのOver-The-Air(OTA)ソフトウェア・アップデートをサポート
- メモリ
- Matter証明書、キー、属性に3KB以上の不揮発性メモリを割り当て
- 動作温度範囲
- -25℃~+85℃
- パッケージ
- 8ピンUFDFPN8(2mm x 3mm)
- すべてのパッケージがECOPACK2に準拠
- 有線インタフェース
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
Quality and Reliability
| Part Number | Marketing Status | Package | Grade | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | Material Declaration** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST25DA-C | Evaluation 製品の特性評価中です。エンジニアリング・サンプルは限定的にご利用いただけます。 | UFDFPN 8 2x3x0.6 | Industrial | N/A | - | - | |
ST25DA-C
Package:
UFDFPN 8 2x3x0.6Material Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
You’re now leaving st.com and will be re-directed to our Partner’s website.
For the latest innovations and solutions from ST, sign up for our newsletters.
Sample & Buy
| Part Number | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | Package | Packing Type | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | Free Samples | ESample Max Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | |||||||||||||||
| ST25DA-C | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
| |||||||||||
ST25DA-C Evaluation
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。