DCP10001IY
Active
Education Design Win
絶縁型アプリケーション向け車載用100V / 10W同期整流型アイソバック降圧コンバータ

データシートをダウンロード

製品概要

主な利点

車載グレードの保護機能

AEC-Q100グレード1認定取得済みで、過電流・短絡・過温度保護機能を搭載しています。スプレッド・スペクトラム機能によりEMIを低減

広範なバッテリ入力電圧範囲

 6V~100Vの広い 入力電圧範囲に対応し、36V ⁄ 48V ⁄ 60V ⁄ 72VのEVバッテリ・システムに最適な設計

絶縁電源の簡素化

絶縁型バック・アプリケーション専用に設計されており、フォトカプラ不要の一次側レギュレーションにより、絶縁出力に最大10Wの電力を供給

概要

DCP10001IYは、絶縁型(アイソバック)トポロジ用に特化して設計された車載グレードのモノリシック同期整流型降圧コンバータです。

入力電圧範囲が広く(最大100V)、幅広いアプリケーションに適したデバイスです。1次側出力電圧は正確な調整が可能であり、絶縁された2次側出力は選択したトランスの巻線比で決まります。フォトカプラが不要です。1次側の高いシンク能力(最大1.5A Typ.)により、絶縁出力側で最大10Wの電力を供給できます。

DCP10001IYはV2COTアーキテクチャを採用しており、固定スイッチング周波数において優れた負荷過渡応答性能を保証します。

DCP10001IYはHSOP-8パッケージで提供されます。

ディセーブル時の消費電流は2μAです。ENピンをプルアップするとデバイスは即座にイネーブルされ、3msの内部ソフトスタートが実行されます。スペクトラム拡散動作が設定されているためEMIが低減されます。過電流、短絡、過熱などの充実した保護機能を搭載しており、安全な動作を保証します。

  • 機能一覧

    • AEC-Q100グレード1認定済み
    • 動作温度範囲: -40℃~+150℃
    • アイソバック・トポロジ向けの設計
    • 6V~100Vの入力電圧範囲
    • 36V、48V、60V、72Vのバッテリ・パックに対応
    • 1次側レギュレーション、フォトカプラ不要
    • 1次側シンク / ソース電流容量:1.5A(Typ.)
    • 産業用および車載用の両バージョンにおいて、クリアランスおよび沿面距離に関するIPC-2221B要件に準拠
    • 100kHz~1MHzの範囲でプログラム可能なスイッチング周波数
    • V2COT制御モードのアーキテクチャ
    • 3ms固定の内部ソフトスタート・タイマ
    • 2次側の短絡保護および過電流保護機能
    • 過熱保護(OTP)

EDA Symbols, Footprints and 3D Models

STMicroelectronics - DCP10001IY

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.
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
DCP10001IPHRY
Active
PowerSO-8 Automotive Ecopack2 10 2025-01-07T00:00:00.000+01:00

DCP10001IPHRY

Package:

PowerSO-8

Material Declaration**:

Marketing Status

Active

Package

PowerSO-8

Grade

Automotive

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

Sample & Buy

Loading...
Part Number
製品ステータス
Budgetary Price (US$)*/Qty
STから購入
Order from distributors
Package
Packing Type
RoHS
Country of Origin
ECCN (US)
ECCN (EU)
DCP10001IPHRY

販売代理店在庫 DCP10001IPHRY

販売代理店
地域 Stock 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

DCP10001IPHRY Active

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
Package:
Packing Type:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

Part Number:

DCP10001IPHRY

販売代理店

販売代理店在庫データ:

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。