製品概要
主な利点
幅広い入力電圧範囲
6V~100Vで動作し、36V~72VのEVバッテリ・パックに最適。
最適化されたEMI性能を備えた高効率電源
EMIを低減するディザリング機能と低静止電流により、最大92%の効率を実現。
車載グレードの信頼性
AEC-Q100グレード1に準拠し、OCP、OVP、およびOTP保護機能を搭載。
概要
DCP10001Yは、モノリシックの同期整流型降圧コンバータで最大1Aの負荷電流を供給できます。広い入力電圧範囲に対応し、電圧モード・コンスタント・オン・タイム(V2COT)アーキテクチャを採用することで、固定周波数動作において高速な負荷過渡応答を実現しています。
本デバイスはAEC-Q100グレード1認定を取得しており、4.9mm x 6mmのHSOP-8Lパッケージで提供されます。シャットダウン・モード時の消費電流は1μA未満に抑えられています。ENがハイにアサートされると、デバイスは3.8msのソフトスタート・シーケンスを開始します。また、EMI低減のためのスペクトラム拡散動作に対応するとともに、OCP、OVP、OTP保護機能を搭載しています。
-
機能一覧
- AEC-Q100グレード1認定済み
- 6V~100Vの入力電圧範囲
- 36V、48V、60V、72Vのバッテリ・パックに対応
- 1.5V~30Vの出力電圧範囲
- クリアランスと沿面距離に関するIPC-2221B要件に準拠
- 100kHz~1MHzの範囲でプログラム可能なスイッチング周波数
- 1.5%の出力電圧精度(すべての動作温度範囲)
- 750[mΩ] / 300[mΩ]のパワーMOSFET内蔵
- V2COT制御モードのアーキテクチャ
- ディザリングによるEMI低減
- 電流供給能力に関する3つの製品オプション:1A、0.7A、0.5A
- 1A負荷時の効率
- 48Vから12Vへの変換(400kHz)における効率は92%
- 3.8ms固定の内部ソフトスタート・タイマ
- 過電流保護(OCP)、過電圧保護(OVP)、過熱保護(OTP)
- 動作温度範囲: -40℃~+150℃
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
Quality and Reliability
| Part Number | Marketing Status | Package | Grade | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | Material Declaration** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCP10001PHRY | Active 交換品交換品 | PowerSO-8 | Automotive | Ecopack2 | - | - | |
| DCP100D5PHRY | Evaluation 製品の特性評価中です。エンジニアリング・サンプルは限定的にご利用いただけます。 | PowerSO-8 | Automotive | Ecopack2 | - | - | |
| DCP100D7PHRY | Evaluation 製品の特性評価中です。エンジニアリング・サンプルは限定的にご利用いただけます。 | PowerSO-8 | Automotive | Ecopack2 | - | - | |
DCP10001PHRY
Package:
PowerSO-8Material Declaration**:
DCP100D5PHRY
Package:
PowerSO-8Material Declaration**:
DCP100D7PHRY
Package:
PowerSO-8Material Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
You’re now leaving st.com and will be re-directed to our Partner’s website.
For the latest innovations and solutions from ST, sign up for our newsletters.
Sample & Buy
| Part Number | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | Package | Packing Type | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCP100D5PHRY | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | ||||||||||
| DCP10001PHRY | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | ||||||||||
| DCP100D7PHRY | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
DCP100D5PHRY Evaluation
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
DCP10001PHRY Active
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
DCP100D7PHRY Evaluation
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。