製品概要
主な利点
絶縁レギュレーション
1次側レギュレーション、フォトカプラ不要
コンパクトな設計
SOT23-6Lパッケージを採用し、最大1.5Aの出力とシンプルな設計を実現
広い入力範囲
産業用途向けに3.3V~36Vの動作電圧範囲に対応
概要
DCP3601Iは、絶縁型降圧トポロジ用に特化して設計されたデバイスです。
3.3V~36Vの広い入力電圧範囲により幅広い産業アプリケーションに適しています。
1次出力電圧は正確な調整が可能であり、絶縁された2次出力は選択したトランスの巻線比で決まります。フォトカプラは不要です。1次側はソフト・スタート時でも最大-1.5Aのシンク能力を備えているため、2次側への適切なエネルギー伝達が可能になるとともに、1次側出力に追随する2次側出力のソフト・スタートも可能になります。制御ループはピーク電流モード・アーキテクチャに基づいており、デバイスは強制PWMで動作します。150nsのブランキング時間で、トランスの漏れインダクタンスによって生じる発振をフィルタリングします。
DCP3601Iは500kHzの固定スイッチング周波数で動作し、過電流、過電圧、過熱に対する保護機能を内蔵しています。補償回路が内蔵され、小型のSOT23-6Lパッケージで提供されるため、設計の複雑性とサイズを最小限に抑えられます。
-
機能一覧
- アイソバック型降圧トポロジ向けの設計
- 入力電圧範囲3.3V~36Vで動作
- 1次出力電圧制御 / フォトカプラ不要
- 1次側ピーク・ソース / シンク電流容量:1.5A
- 強制PWM動作でのピーク電流モード制御アーキテクチャ
- ブランキング時間:150ns
- 500kHzの固定スイッチング周波数
- 同期整流
- 補償回路内蔵
- 過電圧保護
- サーマル・シャットダウン
- 高精度のイネーブル・ピン
- 周波数ディザリング
- SOT23-6Lパッケージで提供
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
Quality and Reliability
| Part Number | Marketing Status | Package | Grade | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | Material Declaration** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCP3601IMR | Active 交換品交換品 | SOT23-6L | Industrial | Ecopack2 | 10 | 2025-01-07T00:00:00.000+01:00 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
You’re now leaving st.com and will be re-directed to our Partner’s website.
For the latest innovations and solutions from ST, sign up for our newsletters.
Sample & Buy
| Part Number | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | Package | Packing Type | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCP3601IMR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
DCP3601IMR Active
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。