DCP85CY
Active
Education Design Win
5.5V~85Vの幅広い入力電圧範囲を備えた同期整流型降圧コントローラ

データシートをダウンロード

製品概要

主な利点

柔軟な出力制御

0.8V~60Vまでの調整可能な出力電圧に加え、トラッキングおよびソフト・スタート機能を搭載

広い入力範囲

高電圧システム向けに6V~85Vの広い入力電圧範囲で動作

堅牢性

統合された保護・モニタリング監視機能により、信頼性の高い電力変換を実現

概要

DCP85CYは、幅広い入力電圧範囲5.5V~85Vに対応した同期整流型降圧コントローラです。40nsという短い最小ON時間により、スイッチング周波数100kHzから1MHzの範囲で極めて大きな降圧比を実現しています。

ダイオード・エミュレーション・モード(DEM)によるパルス・スキップ・モード動作は、軽負荷時の効率を最大化し、出力電圧のリップルを抑制します。強制PWMモード(FPWM)は、負荷範囲全体にわたってスイッチング周波数を一定に維持するとともに、出力電圧のリップルを最小限に抑えます。

オープン・コレクタのパワー・グッド(PG)出力により、適正なレギュレータ出力電圧が得られているかどうかを監視できます。デジタル集積回路(IC)向けに、電源投入時における出力電圧シーケンス動作にも対応しています。内蔵のゲート・ドライバは、標準の閾値電圧(VTH)のMOSFET用に設計されており、外付け部品の個数を最小限に抑えます。

出力過電流、入力低電圧ロックアウト(UVLO)、内部電圧監視、サーマル・シャットダウンといった保護機能を内蔵しており、通信インフラ、ネットワーク機器、車載アプリケーションなどの環境においても高い信頼性と安全性を提供します。

デバイスは、ウェッタブル・フランク構造の20リードQFN(3.5mm x 4.5mm)パッケージで提供されます。

  • 機能一覧

    • AEC-Q100グレード1認定済み
    • 5.5V~85Vの幅広い入力電圧範囲
    • 0.8V~60Vの範囲で調整可能な出力電圧
    • 100kHz~1MHzのスイッチング周波数範囲
    • 極めて低いデューティ比に対応する40nsの最小オン時間
    • ライン電圧遷移時の低ドロップアウト動作
    • 調整可能なソフトスタートまたは入力電圧トラッキング
    • 軽負荷時のパルス・スキップまたは強制PWM動作
    • 同期
    • 調整可能な高精度イネーブル機能
    • VOUTを検証するオープン・コレクタのパワー・グッド(PG)出力
    • 標準VTH MOSFET用7.5Vゲート・ドライバ
    • ヒカップ・モードを備えた定電流保護
    • 高精度またはロスレスのプログラマブル電流センシング
    • 入力電圧の低電圧ロックアウト
    • 内部電圧監視
    • 過熱保護
    • 動作時ジャンクション温度範囲:-40℃~+150℃

EDA Symbols, Footprints and 3D Models

STMicroelectronics - DCP85CY

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.
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
DCP85CPURY
Active
QFN 3.5X4.5X1.0 20L PITCH 0.50 Automotive Ecopack3 10 2025-01-07T00:00:00.000+01:00

DCP85CPURY

Package:

QFN 3.5X4.5X1.0 20L PITCH 0.50

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

Active

Package

QFN 3.5X4.5X1.0 20L PITCH 0.50

Grade

Automotive

RoHS Compliance Grade

Ecopack3

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

Sample & Buy

Loading...
Part Number
製品ステータス
Budgetary Price (US$)*/Qty
STから購入
Order from distributors
Package
Packing Type
RoHS
Country of Origin
ECCN (US)
ECCN (EU)
DCP85CPURY

販売代理店在庫 DCP85CPURY

販売代理店
地域 Stock 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

DCP85CPURY Active

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
Package:
Packing Type:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

Part Number:

DCP85CPURY

販売代理店

販売代理店在庫データ:

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。