STは、ハイサイドおよびローサイド構成向けのインテリジェント・パワー・スイッチ(IPS)製品を提供しています。これらのデバイスは、制御部(ロジック・インタフェース、ドライバ、自己診断機能および保護機能)とパワー・ステージを同一チップに集積しているため、小型化、システムの信頼性向上、およびコスト・パフォーマンスの点においてメリットがあります。
STのIPS製品は、抵抗性、誘導性、容量性など産業機器におけるあらゆる負荷を駆動することができます。
Featured Videos
推奨コンテンツ
Highly-efficient dual-channel high-side switches with extended diagnostics and embedded smart load management
ST's new series of Intelligent Power Switches (IPS) offer a unique smart load management feature enabling to drive any kind of load properly including resistive, inductive, or capacitive loads. The IPS2050H and IPS2050H-32 offer outstanding robustness and the widest supply voltage range up to 65V for the best reliability. The ICs differ by current limitation levels, which are in both cases selectable, ranging from 2.5A up to 23A.
The embedded power stages ensure very efficient operation with the smallest power dissipation thanks to the 25mΩ ON resistance.
The switches are fully compliant to IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-4 and IEC 61000-4-5 specifications for ESD, fast-transient burst and surge achieving high EMC immunity.