IPS1050LQ
Active
Education Education Design Win
調整可能な過負荷保護回路を備えたシングル・チャネル・ローサイド・スイッチ

データシートをダウンロード 購入

製品概要

主な利点

誘導負荷に対する高速消磁機能

アクティブ・クランプにより、DC-13負荷、バルブ、モータの迅速かつ安全な遮断を実現。

設定可能なスマート過負荷保護および突入電流保護機能

最大25Aまでの電流制限に対応し、堅牢なPLC I/Oにおける負荷と配線を保護。

堅牢な60Vシングルチャネル・ローサイド・スイッチ(小型QFNパッケージ)

60Vファクトリ・オートメーション・ソリューション向けオン抵抗25mΩ(Typ.)のローサイド・スイッチ。

概要

IPS1050LQは、出力段の絶対最大定格65Vを持つシングル・ローサイド・スイッチICであり、容量性、抵抗性、または誘導性の負荷をOUT端子と電源レールの間に接続して駆動することができます。

RDS(ON)が極めて低く(≦ 50mΩ)、IPDXピンによって設定可能な過負荷保護回路により、大きな突入電流(最大25A)への対応が必要なアプリケーションや、定常状態の動作電流を複数の異なるレベルに対応する必要があるアプリケーションに最適です。

突入電流のレベルは、IPDXピンのHigh/Low設定によって変更できるほか、内部タイマ(IPDXピンに接続したコンデンサによって調整)が経過すると、IC自身によって自動的に低下されます。

突入電流フェーズの完了後は、内蔵の過負荷保護回路が定常状態の出力電流をILIMレベルに制限して、ICと負荷の両方を保護します。

出力チャネルは、専用の温度センサによって接合部の過熱から保護されます。

  • 機能一覧

    • 突入電流と定常電流の制限レベルを設定可能なスマート過負荷保護
    • 誘導負荷の高速消磁
    • 接合部過熱保護
    • 過熱状態診断ピン
    • EN60947-5-1に準拠したDC-13負荷駆動に対応
    • IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5規格に準拠した設計
    • QFN32L 6mm x 6mmパッケージ

EDA Symbols, Footprints and 3D Models

STMicroelectronics - IPS1050LQ

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.
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
IPS1050LQ
Active
VFQFN 6X6X0.9 32L 0.53 CREEPAGE Industrial Ecopack3 15 2020-01-01T00:00:00.000+01:00

IPS1050LQ

Package:

VFQFN 6X6X0.9 32L 0.53 CREEPAGE

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

Active

Package

VFQFN 6X6X0.9 32L 0.53 CREEPAGE

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack3

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

Sample & Buy

Loading...
Part Number
製品ステータス
Budgetary Price (US$)*/Qty
STから購入
Order from distributors
Package
Packing Type
RoHS
Country of Origin
ECCN (US)
ECCN (EU)
IPS1050LQ

販売代理店在庫 IPS1050LQ

販売代理店
地域 Stock 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

IPS1050LQ Active

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
Package:
Packing Type:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

Part Number:

IPS1050LQ

販売代理店

販売代理店在庫データ:

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。