製品概要
概要
STDRIVE製品ファミリの一つであるSTDRIVEG612は、エンハンスド・モードGaN HEMTの5V駆動用に最適化された600V高速ハーフブリッジ・ゲート・ドライバです。
ハイサイド・ドライバ・セクションは、最大600Vの電圧レールをサポートするように設計されており、内蔵のブートストラップ・ダイオードによって簡単に供給することができます。
大電流対応、優れたディレイ・マッチングによる短い伝搬遅延、および内蔵LDOによって、STDRIVEG612は高速GaNの駆動向けに最適化されています。
STDRIVEG612は、ハード・スイッチングのアプリケーションに応じた電源の低電圧ロックアウト、貫通電流を防止するインターロック、スマート・シャットダウン付き過電流検出用コンパレータの搭載を特徴としています。
入力ピンの広範な入力電圧範囲により、コントローラと容易に接続可能です。スタンバイ・ピンは、非アクティブ期間やバースト・モード時の消費電力を削減できます。
STDRIVEG612は、-40℃~+125℃の産業用温度範囲で動作します。
このデバイスは、0.5mmピッチのコンパクトなQFN 4mm x 5mm x 1mmパッケージで提供されます。
-
機能一覧
- 最大600Vの高電圧レール
- dV/dt過渡電圧耐性:±200V/ns
- シンク側とソース側の個別のパスを備えたドライバにより、最適な駆動を実現:
- 1.8Aおよび1.2Ωシンク
- 0.8Aおよび4.0Ωソース
- ゲート駆動電圧5V用のハイサイドおよびローサイド・リニア・レギュレータ
- 高速ハイサイド起動時間:5µs
- 伝搬遅延:50ns、最小出力パルス:15ns
- 高スイッチング周波数(> 1MHz)
- 内蔵ブートストラップ・ダイオード
- GaNハード・スイッチング動作を完全サポート
- スマート・シャットダウン付き過電流検出用コンパレータ
- VCC、VHS、VLS上のUVLO機能
- 個別のロジック入力ピンとシャットダウン・ピン
- 過電流、過熱、UVLOレポート用フォルト・ピン
- 低消費電力モード用スタンバイ機能
- ケルビン・ソース駆動と電流シャントの互換性のための個別のPGND
- ヒステリシスとプルダウン付き3.3V~20Vの互換入力
Recommended Tools & Software
All tools & software
すべてのリソース
| Resource title | Version | Latest update | Actions | Details | ダウンロード |
|---|
製品スペック (1)
| Resource title | Version | Latest update | Actions | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 17 Oct 2025 | 17 Oct 2025 |
フライヤー (1)
| Resource title | Version | Latest update | Actions | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 25 Jun 2023 | 25 Jun 2023 |
パンフレット (1)
| Resource title | Version | Latest update | Actions | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.2026 | 02 Apr 2026 | 02 Apr 2026 |
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
Quality and Reliability
| Part Number | Marketing Status | Package | Grade | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | Material Declaration** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STDRIVEG612Q | Active 交換品交換品 | QFN-18L | Industrial | Ecopack3 | 15 | - | |
| STDRIVEG612QTR | Active 交換品交換品 | QFN-18L | Industrial | Ecopack3 | 15 | - |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
You’re now leaving st.com and will be re-directed to our Partner’s website.
For the latest innovations and solutions from ST, sign up for our newsletters.
Sample & Buy
| Part Number | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | Package | Packing Type | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | |||||||||||||
| STDRIVEG612Q | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
| STDRIVEG612QTR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
STDRIVEG612Q Active
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STDRIVEG612QTR Active
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。