SGT105R70ILB
Active
Education Design Win
700 V, 80 mOhm typ., 21.7 A, e-mode PowerGaN transistor

データシートをダウンロード 購入

製品概要

主な利点

効率の向上

GaNの優れた電気特性により、スイッチング損失と導通損失が最小限に抑えられ、高効率な電力設計を実現します。

出力密度の向上

スイッチング周波数の上昇により、小型で高出力密度の設計が可能になり、受動部品の小型化と熱管理の簡素化が実現します。

システム・コストの削減

受動部品の小型化と熱管理の簡素化により、システム・サイズが縮小し、部品コスト(BOM)全体が削減されます。

概要

The SGT105R70ILB is a 700 V, 21.7 A e-mode PowerGaN transistor combined with a well established packaging technology. The resulting G-HEMT device provides extremely low conduction losses, high current capability and ultra fast switching operation to enable high power density and unbeatable efficiency performances.

  • 機能一覧

    • Enhancement mode normally off transistor
    • Very high switching speed
    • High power management capability
    • Extremely low capacitances
    • Kelvin source pad for optimum gate driving
    • Zero reverse recovery charge
    • ESD safeguard

EDA Symbols, Footprints and 3D Models

STMicroelectronics - SGT105R70ILB

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.
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
SGT105R70ILB
Active
POWERFLAT 8X8 HV FOR POWERGAN Industrial Ecopack3 7 2026-01-29T00:00:00.000+01:00

SGT105R70ILB

Package:

POWERFLAT 8X8 HV FOR POWERGAN

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

Active

Package

POWERFLAT 8X8 HV FOR POWERGAN

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack3

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

Sample & Buy

Loading...
Part Number
製品ステータス
Budgetary Price (US$)*/Qty
STから購入
Order from distributors
Package
Packing Type
RoHS
Country of Origin
ECCN (US)
ECCN (EU)
Operating Temperature (°C) (max)
SGT105R70ILB

販売代理店在庫 SGT105R70ILB

販売代理店
地域 Stock 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

SGT105R70ILB Active

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
Package:
Packing Type:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

Part Number:

SGT105R70ILB

Operating Temperature (°C) (max):

150

販売代理店

販売代理店在庫データ:

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。