CATEGORIES

パワー・トランジスタ Minimize menu

NチャネルMOSFET(12V~30V)

概要
製品セレクタ
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite

PowerFLAT 5 x 6パッケージに収納されたブレークダウン電圧範囲が12V~30VであるSTのSTripFET低電圧MOSFETは、極めて低いゲート電荷と最小1.1mΩ(30V)の低いオン抵抗を提供しています。これらは、PoL、VRM、マザーボード、ノートPC、携帯型および超携帯型家電製品、リニア・レギュレータ、同期整流、および車載アプリケーションに対する広範な要件を満たすように最適化されています。

この電圧定格での主な特徴は、以下のとおりです。

  • 極めて低いRDS(on)によるアプリケーション効率の向上
  • コンパクト設計用のSMD PowerFLATパッケージやハイパワー設計用のH2PAKパッケージなど、さまざまなパッケージ
  • 設計の柔軟性を促進させる標準、ロジック、スーパー・ロジックのしきい値電圧

これらの低電圧パワーMOSFETは、小型およびハイパワー・パッケージ(DPAK、D2PAK、H2PAK、IPAK、I2PAK、PowerSO10、SO-8、SOT-223、TO-220、およびPowerFLAT(2 x 2、3.3 x 3.3、5 x 6、5 x 6ダブル・アイランド、5 x 6共通ドレイン)で提供されます。