製品概要
概要
OCVPB22-14F6は、ESD、過電圧、および過電流に対する保護機能と、入力整流ブリッジを集積した製品で、ウェアラブル機器のユーザがUSBケーブルの接続方向に関係なく、あらゆる種類のUSBによる充電状態を適切に管理する柔軟性を提供します。
STが持つ最先端の高電圧技術により、ウェアラブル機器の設計最適化のための制御信号とともに、USBを過酷な高電圧や大電流から保護するために必要なすべての機能(ESD、OVP、OCP)をWLCSPパッケージに集積することができます。
-
機能一覧
- 以下を特徴とするバッテリ充電中のケーブルと充電回路間のUSBインタフェース保護IC:
- IEC 61000-4-2レベル4を上回るESD耐圧(ケーブル側):ブリッジ入力およびUSBデータライン入力で±15kV(接触放電)
- 14V入力整流ブリッジにより充電ケーブルの極性を検出し、ケーブルが逆に接続された場合は経路を変更
- 過電圧保護(OVP):最大±14V
- 過電流保護(OCP):125mA~1.25Aの範囲で外部から閾値を調整可能
- 突入電流制御
- 低電圧ロックアウト
- 5V USB 2.0データライン保護機能、およびデータライン極性補正用マルチプレクサ(RON = 6Ω(Typ.))
- FLAG出力信号(オープン・ドレイン):サーマル・シャットダウン、過電圧 / 過電流、または起動フェーズの未完了の通知に使用可能
- 400µmピッチ、14バンプWLCSPパッケージで提供
- 動作温度範囲:-30℃~60℃
- 以下を特徴とするバッテリ充電中のケーブルと充電回路間のUSBインタフェース保護IC:
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
すべてのリソース
| Resource title | Version | Latest update | Actions | Details | ダウンロード |
|---|
CAD Symbol & Footprint models (2)
| Resource title | Version | Latest update | Actions | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIP | 1.0 | 09 Oct 2026 | 09 Oct 2026 | |||
| ZIP | 1.0 | 09 Oct 2026 | 09 Oct 2026 |
Quality and Reliability
| Part Number | Marketing Status | Package | Grade | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | Material Declaration** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCVPB22-14F6 | Active 交換品交換品 | CSP P 0.4 mm | Industrial | Ecopack2 (**) | - | - |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
You’re now leaving st.com and will be re-directed to our Partner’s website.
For the latest innovations and solutions from ST, sign up for our newsletters.
Sample & Buy
| Part Number | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | Package | Packing Type | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | |||||||||||||
| OCVPB22-14F6 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
OCVPB22-14F6 Active
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。