概要
製品セレクタ
ツール & ソフトウェア
リソース
ソリューション
eDesignSuite
Get Started

1 GHzまでの動作をターゲットとするSTの28 / 32V LDMOSトランジスタは、リピータ、基地局、および政府の広帯域通信に最適です。 セラミック・パッケージとコスト効率に優れたPower SO-10RFプラスチック・パッケージの両方で供給されます。

主な特徴:

  • 周波数:HF~1 GHz
  • ブレークダウン電圧BVDSS:>65 V
  • 電源電圧:最大32 V
  • 出力:2 W~120 W
  • ゲイン:>14 dB
  • 効率性:>50%
  • ダイ供給可能

Recommended for you