概要
製品セレクタ
ツール & ソフトウェア
リソース
ソリューション
eDesignSuite
Get Started

STSAFE-A:最適化されたソリューション

STSAFE-Aは、強力な認証サービスを提供するために最適化されたソリューションです。そのコマンドセットは、認証への対応、TLSセッション有効範囲内の安全なチャネルの確立、署名の検証、安全なストレージの提供、利用状況監視のためのデクリメント・カウンタを実現できるように特別に設定されています。

Common Criteria EAL5+プラットフォームを利用し、セキュリティを第三者機関によって認定された極めて安全な認証ソリューションです。 

不正行為や偽造のリスクに曝されるアプリケーションに特に適しています。例えば、プリンタ・カートリッジのような消耗品、電話やゲームのアクセサリ、USB Type-C機器、Wi-Fi、Bluetooth® Low Energy、低電力WAN(LPWAN)によって接続されるIoT機器、重要な認証を実行したり高価値のサービスを運用するIoTオブジェクトなどのアプリケーションです。STSAFE-Aは、自社ブランドを中心としたエコシステムの構築を目指すお客様に最適のソリューションです。 

STSAFE製品の具体的な設計ドキュメントおよびソフトウェアは提供中です。その内容は、機密保持契約を締結したうえでご利用いただけます。これらの機密へのアクセス許可を得るには、STのSTSAFEエクストラネットのページに接続してください

STSAFE-J:柔軟なソリューション

STSAFE-Jは、GlobalPlatform®、Java 3.0.4および専用のモジュール式アプリケーションJava CardTMに基づく、柔軟なセキュア・ソリューションです。カスタム・アプリケーションの要件を満たす幅広い暗号およびセキュア・サービスを提供します。 

さらに、Common Criteria EAL5+、BSI(BSI-DSZ-CC-1037-2018)認定やフランスのEnedis規格への準拠により、スマートグリッド市場のほか、コンセントレータ、ゲートウェイ、IoT機器の強力なセキュリティが必要とされる市場に対応できます。

以下をはじめとする総合的な開発ツールおよびサービスが開発者にメリットをもたらします。

  • STM32 NucleoおよびArduino基板と互換性のある拡張基板
  • アプリケーションのマイクロコントローラに組み込むサンプル・コードおよびライブラリ(認証、TLS)
  • 信頼された秘密の保管に関するパーソナライズ化サービス

推奨コンテンツ