CATEGORIES

Secure Elements & embedded SIM (eSIM) for Automotive Applications

車載用セキュリティおよびコネクティビティ向けセキュア・マイクロコントローラ

コネクティビティとeモビリティの動向が自動車産業の成長を牽引する中、新しい車両には、高度運転支援システム(ADAS)、テレマティクス、インフォテインメント、eモビリティ、カー・アクセスなどのアプリケーションに対応する高度なシステムが統合され、メンテナンスの最適化、運転の機能強化、ユーザ・エクスペリエンスの向上が実現されます。セキュア・マイクロコントローラは、機密データの機密性と真正性を確保し、車両と外部システム間の安全な通信を実現します。NFCリーダは、車両システムとNFC対応ユーザ機器間の非接触電力供給およびデータ転送を可能にします。STは、よりセキュアでコネクティビティの高い自動車を実現するために、車載グレードのセキュア・マイクロコントローラとNFCリーダをOEMやTier-1サプライヤに提供しています。

アプリケーション

紺色の南京錠のアイコン
  • セキュア・カー・アクセス
  • セキュア・ゲートウェイ
  • セキュアQi充電
クラウドに接続された紺色の車のアイコン
  • スマート・ゲートウェイとファームウェアのオーバー・ジ・エア(FOTA)
  • テレマティクス & コネクティビティ制御ユニット
  • 車車間・路車間通信(V2X)
上に無線信号波がある紺色の車のアイコン
  • 運行管理およびカー・シェアリング車載器(OBU)
  • 緊急通報システム
  • 自動料金収受システム
  • 保険会社向けのテレマティクス・ボックス
稲妻のシンボルが付いた電気自動車充電ステーションの紺色のアイコン。
  • EV充電器
ナビゲーション・マップと音符を示す車のダッシュボード画面の紺色のアイコン
  • インフォテインメント・モジュール
  • デジタル・クラスタ

製品タイプ

STSECUREポートフォリオは、セキュリティおよびコネクティビティ・アプリケーション向けに設計された車載グレードのハードウェアとソリューションを提供します。それらには、車内セキュリティ用のセキュア・マイクロコントローラ、セキュア・サービスを必要とする特定のユースケースに最適化されたソリューション、複数のアプリケーションに対応する柔軟性の高いソリューションなどが含まれます。さらに、ST25ポートフォリオは、要件の厳しい金属環境においても優れた距離検出と信頼性の高い性能を実現する車載グレードのNFCリーダを提供しています。

紺色の回路基板の上に置かれた銀色の南京錠

ST33-A

認証されたユーザに対して資産の機密性、完全性、可用性を正当な要求者に保証し、物理的な改ざんやサイバー攻撃に対する最高レベルの耐性を提供する堅牢なセキュア・マイクロコントローラ。

詳細はこちら
黒い車のドアの近くでスマートフォンを持ち、車のロックを解除するために使用している人。

ST25R

カー・アクセス、デバイス・ペアリング、アクセサリ検出、車内決済、Qiワイヤレス充電におけるNFCカード保護などに最適な、NFCフォーラムCR14およびAEC-Q100認証済みの集積化されたNFCイニシエータ / HFリーダライタIC。

詳細はこちら
銀色の車のサイド・ミラーと、ハンドルとインスツルメント・パネルを含む車内のダッシュボードの一部のクローズアップ画像。

STSAFE-V100

セキュア・サービスを必要とする車載ユース・ケースに最適化された、標準化されたソリューションを提供。

詳細はこちら
夕暮れ時、公道に駐車された光沢のある青色のスポーツ・カー。

STSAFE-V500

CCCデジタル・キー・システムをはじめ、車内の複数のアプリケーションをサポートするJava Card™ OSをベースとした柔軟性の高い製品。

STSAFE-V500の詳細はこちら

メリット

  • 高度な攻撃を阻止
  • ノイズの多い環境での通信範囲を拡大
  • 開発時間を短縮し、統合を容易にする
  • 自動車OEMが必要とするNFC、CCC、WPC仕様に準拠