SL-MG1-250WLLC

Active
Design Win

MasterGaN1を使用した24V / 250Wの高効率・小型DC-DCコンバータ・ソリューション

ソリューション概要

STは、高効率の共振LLCコンバータ・ソリューションを提供しています。1次側でヒートシンクなしで機能するため、スペースに大きな制約のある産業用DC-DCコンバータ、アダプタ、コンスーマ向けスイッチング電源(SMPS)アプリケーションに最適です。

ハーフブリッジ・ゲート・ドライバと2つのGaN FETを内蔵したシステム・イン・パッケージ(SiP)「MasterGaN1」をはじめとする高集積のコンポーネントは、コンバータの優れた電力密度を実現します。また、駆動回路の統合と全体的な部品数の削減により、設計の簡略化に貢献します。

共振コントローラ「L6599A」は、MasterGaNを介して1次側制御を提供し、共振ハーフブリッジ・トポロジを駆動するために必要なすべての機能を備えています。2次側同期整流は、2つのMOSFETを駆動するコントローラ「SRK2001」によって実装され、大幅な効率向上に貢献します。

コンバータは、過電流、短絡、過電圧に対する保護機能を備えており、入力電圧をモニタリングすることで、コンバータ起動時の正しいシーケンスが保証され、入力電圧不足による危険な状態での動作を防ぎます。

  • 搭載製品の特徴

    MASTERGAN1: 高度なパワー・システム・イン・パッケージ

    MASTERGAN1は、複雑なGaN FET駆動を内部で管理し、従来のシリコン・デバイスよりも高い周波数で、より安全な動作を可能にします。最終アプリケーション設計における熱管理と効率の大幅な向上に貢献します。

    L6599A: 高電圧共振コントローラ

    L6599Aは、高周波数および高効率の1次側制御を提供し、軽負荷でのバースト・モード動作により、消費電力を最小限に抑えます。また、過負荷や短絡に対する完全な保護、過電圧 / サーマル・シャットダウンの実装、および突入電流制御を実現します。

    SRK2001: 同期整流コントローラ

    SRK2001は、自己消費電力がきわめて低く、寄生インダクタンスを自己補正する適応制御アルゴリズムにより、さまざまな条件下でMOSFETの導通を最適化します。これにより、あらゆる負荷に置いて効率の最大化を実現します。また、MOSFETのケルビン・センシングと少ない外付け部品要件により、最終設計の簡略化や信頼性の向上に貢献します。

  • All Features

    • 共振ハーフブリッジ・トポロジ
    • 出力電圧: 24V
    • 最大出力: 250W
    • 公称入力電圧: 400V ±10%
    • 短絡および過電流に対して保護された出力
    • 起動制御と電圧低下保護のための入力電圧監視