概要
製品セレクタ
ツール & ソフトウェア
リソース
ソリューション
eDesignSuite
はじめる

Hシリーズ・トライアックは、シンプルな低電流ゲート駆動を備えた3象限ACスイッチです。火花が飛ばず経年劣化もしないという半導体の特徴を備えているため、AC電源で動作する様々な機器に適しています。また、ゲートのシンプルな位相制御によって、照明の調光や汎用モータの変速が簡単にできます。

接合部の最高温度として150˚Cを規定しているため、高温環境のほか、高い集積度が求められる基板設計に特に適しています。また最大800Vのブロッキング電圧、標準またはロジック・レベルのゲート・トリガ電流による最大30Aのオン時実効電流という特徴をもち、
DPAK、IPAK、D²PAK、I²PAK、またはTO-220(Insulated)パッケージで供給されます。

新しい800V Hシリーズ・トライアックは、産業、ビル、住宅、および家庭用電化製品の各機器向けに適しています。STの最新テクノロジーに基づくHシリーズ・トライアックは、800V、150˚Cにおいて性能を損なうことなく動作可能です。これにより、800V Hシリーズ・トライアックは極めて高温かつ限られた空間での使用に適しており、システムの信頼性向上を実現します。

推奨製品

推奨コンテンツ

サポート &フィードバック