CATEGORIES

Aliro対応製品

Aliroは、CSA(Connectivity Standards Alliance)によって定義された、業界標準のアクセス認証情報および通信プロトコルであり、エントリ・ポイントのロックを解除するためのユーザ・デバイス間における安全で一貫した体験を提供します。STはCSAのボード・メンバーであり、Aliro 1.0仕様の開発に技術的な専門知識を提供しました。また、Aliroプラットフォーム開発のための完全なソリューションを提供しています。

この標準化された通信プロトコルは、異なるリーダ・アーキテクチャとユーザ認証情報を持つモバイル・デバイスとの間のシームレスなインタラクションを可能にすることで、アクセス制御に革命をもたらします

Aliroは、さまざまなアーキテクチャをサポートし、統合の複雑さを軽減し、認証プログラムを管理して相互運用性を確保できるプロトコルです。

Aliroのロゴ
Aliroのロゴ

Aliroは、CSA(Connectivity Standards Alliance)によって定義された、業界標準のアクセス認証情報および通信プロトコルであり、エントリ・ポイントのロックを解除するためのユーザ・デバイス間における安全で一貫した体験を提供します。STはCSAのメンバーであり、プロモーターとして参画しているほか、Aliro準拠の設計に適したシリコン製品の認定プロバイダでもあります。

この標準化された通信プロトコルは、異なるリーダ・アーキテクチャとユーザ認証情報を持つモバイル・デバイスとの間のシームレスなインタラクションを可能にすることで、アクセス制御に革命をもたらします

Aliroは、さまざまなアーキテクチャをサポートし、統合の複雑さを軽減し、認証プログラムを管理して相互運用性を確保できるプロトコルです。

アプリケーション

充電ステーションに接続された電気自動車のアイコン
入退室管理
電気モータのアイコン
スマート・ホーム
前面に複数のポートがある電子デバイスのアイコン
スマート・ビルディング

コネクティビティ・オプション

Aliroは、ユーザ・デバイス(モバイル、ウェアラブル・デバイス、スマートカードなど)とリーダ・デバイス(アクセス制御リーダ、ドアや開口部のロックなど)間での安全で非接触な認証情報の交換のために、異なるコネクティビティ・テクノロジーに基づく3種類の設定を定義しています。

  • NFC(近距離無線通信):非接触タップ・アンド・ゴー・アクセス向け
  • NFC + Bluetooth® Low Energy(LE):アクセス制御向け
  • NFC + Bluetooth® LE + 超広帯域(UWB):安全なUWB測距によるハンズフリー・アクセス向け

Aliroソリューション・アーキテクチャ:

NFCのコネクティビティによる安全なアクセス制御のためのソリューションには、ユーザ・デバイス(モバイル、ウェアラブル・デバイス、スマートカードなど)と認証情報を交換するリーダ・デバイス(コネクティビティ & セキュリティで構成)が含まれています。

製品ポートフォリオの詳細はこちら

STのいくつかの製品ファミリはAliro規格をサポートしており、リーダの設計に適しています。

Aliro対応STソリューションのメリット

  • すべてのAliroリーダ設定に適したST製品
  • リファレンス設計、SDK、半導体製品といった包括的なAliroソリューションを提供
  • AliroテクノロジーをサポートするSTの専門知識と長期的な取組み
  • バッテリ動作デバイス向けの低消費電力ソリューション
  • Aliroのキーと認証情報を保護する非対称暗号方式によるセキュア・エレメント
  • 寿命要件を満たす製品品質保証
  • 迅速な試作開発が可能な開発エコシステム

Aliro製品の包括的な開発エコシステム

リファレンス設計
ソフトウェア開発キット(SDK)

AliroとMatterの連携方法

Aliroは、携帯電話またはウェアラブル・デバイスを、アクセス用のキーとして安全に使用することを規定しています。Matterは、接続された製品の相互通信方法を定義し、幅広いコマンド・アンド・コントロールのスマート・ホームにおける使用を可能にしています。Aliro規格とMatter規格は補完関係にあり、互いに独立しています。デバイスとリーダは、どちらか一方または両方のプロトコルをサポートすることができます。