製品概要
概要
ST64UWB-A500は、STが車載アプリケーション向けに設計した、業界初のモノリシック次世代UWBソリューションです。IEEE 802.15.4ab規格に準拠し、狭帯域無線アシスト(NBA)機能を備えたMulti-Millisecond測距技術を採用しています。18nm FDSOI技術によって製造され、リンク・バジェットを大幅に改善するとともに、見通し外の条件でも堅牢でセキュアな測距を実現します。
ST64UWB-A500には、検知距離を8倍に延ばす高度な超広帯域測距技術と高性能の超広帯域レーダ機能が統合されています。これによって、CCC(Car Connectivity Consortium)®デジタル・キー、子供置き去り検知、ジェスチャによるキック・センサなどの車載用途にクラス最高レベルの空間分解能を提供します。
最高速度256MHzで動作するArm® Cortex®-M85コア、PCMおよびSRAMを内蔵し、FDCANをはじめとする幅広い車載コネクティビティや、SESIPレベル3、ISO 26262(ASIL A)、AEC-Q100グレード2に準拠した高度なセキュリティを実現します。ST64UWB-A500は、超広帯域車載アプリケーションの安全性、信頼性、コスト効率を飛躍的に向上させる、高度に集積化されたワンチップ・プラットフォームです。
-
機能一覧
- 車載用規格への準拠
- AEC-Q100グレード2認定済み
- 周囲温度の動作範囲:-40℃~+115℃
- 最大接合部温度:+125℃
- ISO21434(車載サイバーセキュリティ・レベル2)
- ISO26262(ASIL A)
- 15年間動作し続ける技術的ミッション・プロファイル
- STの最先端の特許技術を活用
- コア
- Arm® 32bit Cortex®-M85 CPU(DP-FPU、MVE、ETM搭載)
- クロック周波数:最大256MHz
- GPIO
- 使用可能な20系統のGPIOの一部を通信インタフェース・ピン用に設定可能
- セキュリティ
- Armv8.1-Mメインライン・セキュリティ拡張機能を備えたArm® TrustZone®
- oArm® PSAおよびSESIP L3認証取得
- 超広帯域無線(UWB)
- 対応するUWB無線規格:
- IEEE 802.15.4z-2020
- IEEE 802.15.4ab
- CCC、ICCE
- アンテナ・ポート:送信および受信ポート x 2
- 対応チャネル:5、6、8~12(6489.6MHz~8985.6MHz)
- 変調:BPRF、HPRF
- 対応するUWB無線規格:
- 狭帯域無線アシスト(NBA)
- 対応するNBA無線規格
- アンテナ・ポート:Tx/Rx x 1
- UNII-3 / UNII-5(5.7GHz~6.4GHz)
- 通信インタフェース
- SPI x 2、I2C x 2、FDCAN、USART、LPUART
- デジタル温度センサ
- アプリケーション
- セキュアなUWB位置測位
- SS-TWR、DS-TWRおよびAoA、PDoA
- CCCデジタル・キー・フェーズ3
- カー・キーの車室内/車外検知
- レーダ検知:
- 動く複数の物体検知
- 距離および角度検知、キック・センサ
- 子供置き去り検知(CPD)
- セキュアなUWB位置測位
- パッケージ
- ウェッタブル・フランク構造のHWQFN40(6mm x 6mm、0.5mmピッチ)
- ECOPACK® 2準拠
- 車載用規格への準拠
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
You’re now leaving st.com and will be re-directed to our Partner’s website.
For the latest innovations and solutions from ST, sign up for our newsletters.
Sample & Buy
| Part Number | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | Package | Packing Type | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST64UWBA504YBSG0 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
ST64UWBA504YBSG0 Preview
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。