CATEGORIES

UWB対応製品

UWB(Ultra-WideBand)は、高精度の測距と測位を目的として設計された近距離無線通信技術です。幅広い周波数帯できわめて短いパルス信号を伝送することにより、UWBは複雑な屋外環境下においても、センチメートル単位の正確な測距と低遅延を実現します。UWBは、過酷な無線周波数(RF)環境下でのリアルタイムの位置情報、セキュアな検知、堅牢な性能が求められるあらゆる場面で不可欠な技術です。

STは、車載およびコンスーマ機器向けに、IEEE 802.15.4zと新しい802.15.4ab規格に準拠したUWBソリューションを複数用意しています。これらのソリューションは、車載やスマート・ホーム・アプリケーション向けの信頼性の高い車室内センシング、規制に準拠した子供置き去り検知(CPD)に加え、わずらわしさのないアクセス制御、スムーズなユーザ体験により、車両の安全性を高めています。ST64UWBポートフォリオは、FiRa、CCCデジタル・キー、Aliro、CSAなどの最新の業界標準規格に対応し、ほぼすべてのスマートフォンでシームレスに動作します。

車載用アプリケーション

デジタル・キーとハンズフリー・アクセス
子供置き去り検知(CPD)
車両位置特定「find my car」機能

コンスーマ向けアプリケーション

アクセス制御(Aliro)
自動存在検知
物体検知

製品タイプ

UWB + NB + レーダー UWB + NB
ST64UWB-A500 デジタル・キー、子供置き去り検知、物体検知
ST64UWB-A100 デジタル・キー、車両位置特定
ST64UWB-C100 デジタル・キー(Aliro)、パーソナライズされたホーム・サービス
車載用 コンスーマ用

ST64UWB-A100

車載用に最適化されたUWB + NB測距

次世代車載用UWBツー・イン・ワン・ソリューションは、真にシームレスなデジタル・キー・アクセス体験を実現します。

詳細はこちら

ST64UWB-A500

車載用のUWB + NB測距とレーダー・センシング

車載用UWBスリー・イン・ワン・ソリューションは、車室内安全保護、レーダー・センシング、シームレスなアクセス体験を統合したものです。

詳細はこちら

ST64UWB-C100

スマート・ホームを対象とするUWB + NB測距

CSAおよびAliro規格準拠のアクセス・アプリケーション向けに、困難な見通し外(NLOS)状態であっても、堅牢で信頼性が高い測距を可能にします。

詳細はこちら

メリット

  • ワンチップのUWB測距およびレーダー・ソリューションにより、存在検出、高度なセンシング、高精度の測距を実現
  • IEEE 802.15.4z規格に完全に準拠
  • IEEE 802.15.4ab(NB-assisted MMS)規格に準拠
  • 高リンクバジェット、胴体が間に入ることによる減衰に耐性のある堅牢な測距、優れたユーザ体験
  • 車室内子供置き去り検知(CPD)規制への準拠を可能とする信頼性の高いレーダー
  • 測距とレーダーを組み合わせた単一のソリューションにより、システム・コストを最小化
  • SESIPレベル3認証済みのセキュア・エンクレーブにより、耐タンパ性のあるキー・ストレージと高性能暗号化コプロセッシングを実現
  • Arm® Cortex®-M85プロセッサによる高い処理性能
  • 主要なUWB開発エコシステム(FiRa、CCCデジタル・キー、CSA、Aliroなど)に対応