CATEGORIES

RF PLLシンセイザ

高性能、高集積度、広帯域かつ複数帯域対応という特徴を併せ持つSTのRFシンセサイザは、高コストで体積のあるPLLやVCOのディスクリート・ソリューションに代わる堅牢で効果的な製品です。必要な高周波部品の数と実装面積を最大60%低減しつつ、信頼性を強化したこれらのシンセサイザは、GSM/3G/LTEの基地局、マイクロ波中継装置、ケーブル・モデム、衛星、放送、計装、セキュリティ、防衛、検査機器などの高性能アプリケーションに最適です。

STW81200広帯域RFシンセサイザは、1台で46.875MHzから6GHzまでの周波数をカバーできます。低ノイズVCOと複数方式対応のSDRアプリケーションをサポートするためのインテジャーNおよびフラクショナルNタイプのPLLアーキテクチャに加えて、低ノイズLDOと内部整合済みの広帯域RF出力も備え、さらに外付けの水晶発振器にも対応することで、外付け部品点数がさらに削減されます。STW81200の柔軟な電源オプションは、性能と消費電力の最適トレードオフを確実に実現します。

STのSTW8110xマルチバンドRFシンセサイザは、コスト効率に優れ、集積化されたマルチバンドRFインテジャーNタイプ周波数シンセサイザ・ファミリです。無線基地やその他の無線インフラ機器など業務用アプリケーションに広く採用され、長年にわたり堅牢性に対する実績を積み上げてきました。

STW8110xファミリのデバイスは、インテジャーNタイプ周波数シンセサイザに加え、低位相ノイズと-154dBc/Hzのノイズフロアを特徴とする完全に集積化されたVCOを2つ搭載しています。広帯域VCOと複数の出力オプション(直接出力、2分周、4分周)の組み合わせにより、マルチバンド機能を実現し、最大5GHzまでの周波数帯をカバーできます。

これらの製品はRFソリューションの一部であり、ST独自のBiCMOS(SiGe)テクノロジーを用いて設計・製造されています。