製品環境コンプライアンス
& 材料宣言
ソリューション 1 ECOPACK®
プログラムで
コンプライアンスを
証明
エンゲージメント 100% 全拠点PFOAフリー
パートナーシップ 95% のサプライヤがSTの物質仕様に適合
STは、化学物質および材料を厳密に管理し、人や環境への影響を監視しています。
環境コンプライアンスの遵守
STは、世界各地の拠点で環境・衛生・安全(EHS)規則を適用しています。STの規制化学物質リストは、STが事業活動を行っている国や地域の規制に準拠し、合意に基づく顧客要件が反映されています。
STは、材料宣誓書ならびに製品や製造時に用いられる化学物質と有害物質の廃絶に関するあらゆる法規制を遵守しています。
STは、申告対象物質
および材料グループの
報告に関するIPC-1752
規格に準拠しています。
STは、規制や顧客要件を盛り込み、サプライヤに対し化学物質および有害物質の使用に関する当社の規則の遵守を徹底させるために、禁止物質、適用除外物質、および申告対象物質のリストを定期的に見直しています。これにより、サプライヤおよび協力会社が規制物質の申告に加えて報告する必要があるSTマイクロエレクトロニクスの申告対象物質を規定しています。その全体的な目的は、IPC-1752-2 Class 6またはIPC1752Aに基づいて製品材料の全化学成分情報をお客様に提供することです。
製品情報 / トレーサビリティ情報
特定製品の材料宣誓書における製品「Raw Line」コードなど
製造プロセス報告アプリケーション
端子ベース合金、水分感度、リフロー・サイクルなど
製品材料の詳細な化学成分
均質材料の国際基準に基づく物質リスト - 均質材料重量(グラムおよびppm)- JIG宣言
RoHS宣言および適用除外
REACH SVHC宣言
材料宣誓書は、estore.st.comの製品ページに記載されています。
STのウェブサイトでは、PDF形式(IPC-1752-Class 6、またはSTの最新フォーム)およびXML形式(v1またはv2、標準によって完全に定義され、お客様のデータベースに読み込み可能)を公開しています。ファイルは、デフォルト・ファイル名「PART_NUMBER_md.pdf, PART_NUMBER_md.xml」でダウンロードできます。
IPC-1752Aは、新製品の化学物質の申告および変更時にのみ使用できます。
STのウェブサイトで公開されるIPC-1752-2 Class 6フォームは、文書の一括更新が義務付けられていないため、個別に見直されます。
STの特定の製品の材料宣誓書フォーム(IPC-1752-2 Class 6またはIPC-1752A)には、ST製品の全化学成分が記載されています(REACH SVHC宣言を含む)。
詳細情報については、セールス・サポートまでお問い合わせください。
鉛フリー
STの製品は、PC基板実装に必要なスズ鉛はんだのはんだ付け温度に対する耐熱性を保証しています。STは、製造時にダイをパッケージに接続するための鉛フリーはんだソリューションの標準化を目指すDA5 Consortiumのメンバーです。
RoHS、REACH、ELV
STは、EUの特定有害物質使用制限(RoHS)指令、REACH(Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals)規則、廃車(ELV)指令で定められたものを含め、自社製品やサービスに適用される世界各地の製品環境規制および要件に適合しています。