MySTに保存する

有線通信

現代ではあらゆるシステムにおいて、各サブシステムが(互いにごく近くにある場合でも、離れている場合でも)接続し合うことでデータ交換を実現し、システムに要求される動作と性能を実現するために必要な連携をしなければなりません。 これまで、新しい要求やユースケースに対応するため、有線通信に関するさまざまな技術と規格が開発されてきました。その例としては、USBやその新規格であるUSB Type-CTM、個人向け電子機器のPower Delivery規格、ファクトリ・オートメーション向けのIO-Link、また世界規模で使われているEthernetなどがあります。 STは、さまざまな有線通信技術の効率的かつ迅速な実装をサポートするため、幅広いRFトランシーバとソリューションを提供しています。

IO-Linkゲートウェイ

IO-Link通信ネットワーク(IEC 61131-9)は、アクチュエータおよびセンサ・レベルにまで至る双方向のポイント・ツー・ポイント・データ通信に使用することにより、データの前処理、センサ・パラメータの調整、および高度な診断を可能にし、Industry 4.0への道を開きます。 STは、IO-LinkトランシーバやSTM32マイクロコントローラなど、効率的なIO-Linkゲートウェイの実装をサポートする幅広いソリューションを提供しています。また、静電放電(ESD)、バースト、およびサージ耐性
詳細はこちら

IO-Linkモジュール

IO-Link通信ネットワーク(IEC 61131-9)は、アクチュエータおよびセンサ・レベルにまで至る双方向のポイント・ツー・ポイント・データ通信に使用することにより、データの前処理、センサ・パラメータの調整、および高度な診断を可能にし、Industry 4.0への道を開きます。
詳細はこちら

KNX

KNX通信技術は、以下の規格の要件に準拠しています。  
  • ISO/IEC 14543-3(国際規格)
  • CENELEC EN 50090およびEN 13321(欧州規格)
  • ANSI/ASHRAE 135(米国規格)
  • B/T 20965(中国規格)
詳細はこちら

PLC(電力線通信)

電力会社は、複雑な電力分配ネットワークを効率的に管理するために、電力の供給量と消費量を瞬時に確認する必要があります。それだけでなく、時に電力需要の平準化につながる行動をとるように消費者に促す必要もあります。自動検針(AMR)やAMI(Advanced Metering Infrastructure)は、いわゆるスマートグリッドの概念を実現するために考え出された技術です。 有線通信技術の1つである電力線通信(PLC)は、G3-PLCやPRIME、Meters and More、SunSpecをはじ
詳細はこちら

USB Type-C & Power Delivery

USB(Universal Serial Bus)は、最も広く使用されている有線接続テクノロジーの1つであり、コンピュータとその周辺機器、家電製品、自動車および工業用まであらゆるアプリケーションで使用されています。USBは、普及が進むにつれて、On-The-Go(OTG)機能を含み、より高いデータレートをサポートするように進化しました。今日、USBは、Type-CコネクタとPower Deliveryの登場で、より高い汎用性と大きな電力供給能力を実現しています。 STのポートフォリオには、OTG
詳細はこちら

イーサネット

Fast Ethernet(ファスト・イーサネット)は、より広い帯域幅の実現に向けたコスト効率の高いソリューションであり、既存の10Mbpsのイーサネット・インフラストラクチャとの完全な互換性があります。またベンダ中立なテクノロジーであるため、高度なネットワーク相互運用性をもちます。 STM32マイコンのコネクティビティ・ラインは、MIIとRMIIに対応する完全な10/100 Ethernet MACに加え、高精度時間プロトコルIEEE 1588に対応したハードウェア・サポートを特徴とし、リアル
詳細はこちら

フィールドバス & 産業用イーサネット

Industry 4.0およびインダストリアルIoT(IIoT)アプリケーションで幅広く使用される有線通信テクノロジーは成長を続けており、ヒューマン・マシン・インタフェース、プログラマブル・ロジック・コントローラ、産業機器、I/O、ドライブ、アクチュエータ、センサに接続するために、従来のフィールドバスからEthernetベースのバスへと進化しています。IIoTにおける通信チャネルは、数種類のデータをさまざまなレベルの確定性や遅延時間で送信する必要があります。TCP/IPによる標準のEtherne
詳細はこちら