STM32WBA, ワイヤレス・アプリケーション, Smart Home, スマート・ホーム, ファクトリ・オートメーション, スマート・シティ, コンスーマ, 設計, IoT, コネクティビティ, 性能, ワイヤレス設計, Bluetooth LE 5.3, BLE, STM32, マイクロコントローラ, SESIP3, STM32WBA, wireless applications, smart homes, factory automation, smart cities, consumer, design, IoT, connectivity, performance, wireless designs, Bluetooth LE 5.3, STM32, MCU, SESIP3 STM32WBA, ワイヤレス・アプリケーション, Smart Home, スマート・ホーム, ファクトリ・オートメーション, スマート・シティ, コンスーマ, 設計, IoT, コネクティビティ, 性能, ワイヤレス設計, Bluetooth LE 5.3, BLE, STM32, マイクロコントローラ, SESIP3, STM32WBA, wireless applications, smart homes, factory automation, smart cities, consumer, design, IoT, connectivity, performance, wireless designs, Bluetooth LE 5.3, STM32, MCU, SESIP3

STM32WBAマイクロコントローラ・シリーズ

Bluetooth® Low Energy 5.3

+10dBm、高セキュリティ・レベル

Bluetooth® Low Energy 5.3アプリケーションに必要な性能、効率、およびセキュリティ。

Bluetooth® Low Energy 5.3プロトコル認証済みで+10dBmの出力電力を備えた本製品シリーズを使用すれば、専門家でない開発者でも、無線通信機能を手頃なコストで容易にデバイスに追加できます。

TrustZone®テクノロジー搭載のArm® Cortex®-M33コアをベースにしたSTM32WBAシリーズは、データやIPの保護、およびハッキング やデバイスの複製を防止する高度なセキュリティ機能を提供します。STM32WBAワイヤレス・マイコンには、1MBのFlashメモリと128KBのRAMが内蔵されています。

STM32U5アーキテクチャを採用したSTM32WBAシリーズは、産業用からスマート・ホーム、コンスーマ市場に至るまで、さまざまなアプリケーションに適した同一のデジタルおよびアナログ・ペリフェラルを提供します。

Bluetooth® Low Energy 5.3認証済み
長距離、2Msps、アドバタイズ拡張機能
+10dBmの出力電力で堅牢性を向上
最大100MHzで動作するArm® Cortex®-M33がベース
新次元のシンプルさ、電力、効率、およびセキュリティ。
認証済みのセキュリティで開発期間を短縮
TrustZone®テクノロジーを使用
SESIPレベル3対象認証
STM32WBA, ワイヤレス・アプリケーション, Smart Home, スマート・ホーム, ファクトリ・オートメーション, スマート・シティ, コンスーマ, 設計, IoT, コネクティビティ, 性能, ワイヤレス設計, Bluetooth LE 5.3, BLE, STM32, マイクロコントローラ, SESIP3, STM32WBA, wireless applications, smart homes, factory automation, smart cities, consumer, design, IoT, connectivity, performance, wireless designs, Bluetooth LE 5.3, STM32, MCU, SESIP3

ワイヤレス・デバイスのイノベーション

お客様のアプリケーションでSTM32WBAが果たせる役割本マイコンを使用して、ワイヤレス・デバイス・メーカーがイノベーションを起こす方法

プレスリリース
IoTデバイス向けに設計され、SESIPレベル3のセキュリティを搭載したSTM32WBA52ワイヤレス・マイクロコントローラ
STM32WBA, ワイヤレス・アプリケーション, Smart Home, スマート・ホーム, ファクトリ・オートメーション, スマート・シティ, コンスーマ, 設計, IoT, コネクティビティ, 性能, ワイヤレス設計, Bluetooth LE 5.3, BLE, STM32, マイクロコントローラ, SESIP3, STM32WBA, wireless applications, smart homes, factory automation, smart cities, consumer, design, IoT, connectivity, performance, wireless designs, Bluetooth LE 5.3, STM32, MCU, SESIP3

STM32WBAワイヤレス・マイコンのご紹介


NUCLEO-WBA52CG

STM32WBA Nucleo ボード

Arduino、ST Zio、およびMorphoコネクティビティをサポートする、STM32WBA52CGマイクロコントローラを搭載したSTM32 Nucleo-64開発ボード

STM32Cubeハードウェア抽象化レイヤ(HAL)や低レイヤ(LL)API、STMTouch™、STM32_WPAN (Bluetooth® 5.3プロファイルおよびサービス)、Azure® RTOS kernel、OpenBootloader、mbedTLS、TFM、MCUboot、HCIコネクティビティ・サービスといった一連のミドルウェア・コンポーネントで構成される、STM32CubeWBAマイクロコントローラ・パッケージです。

STM32CubeMonitor-RF(STM32CubeMonRF)は、Bluetooth® Low Energyおよび802.15.4テクノロジー上でSTM32WBをベースとする、ハードウェア・デバイスの無線性能を試験できるソフトウェア・ツールです。送信 / 受信テストやパケット・エラー率(PER)測定で無線性能を確認するためのグラフィック・ディスプレイが備わっています。結果は時間軸上にプロットされ変化の様子を可視化できます。

STM32マイコン開発者ゾーン:
STM32マイコンの開発者向けの総合ページです。

STM32Cubeソフトウェアをダウンロードできるほか、お客様のプロジェクトを成功に導くハードコア評価ボードや資料をご覧いただくことができます。

STM32マイコン開発者ゾーン
STM32WBA, ワイヤレス・アプリケーション, Smart Home, スマート・ホーム, ファクトリ・オートメーション, スマート・シティ, コンスーマ, 設計, IoT, コネクティビティ, 性能, ワイヤレス設計, Bluetooth LE 5.3, BLE, STM32, マイクロコントローラ, SESIP3, STM32WBA, wireless applications, smart homes, factory automation, smart cities, consumer, design, IoT, connectivity, performance, wireless designs, Bluetooth LE 5.3, STM32, MCU, SESIP3

ウェビナー:お客様のBluetooth® Low Energy設計を迅速に追跡

STの2.4GHzソリューションは、お客様のワイヤレス設計における問題を克服できます。

4月11日にライブ・セッション(およびQ&A)が開催されました。4月11日以降は、コンテンツをオンデマンドで提供しております。

  • 最新のSTM32WBAマイコンやSTM32WB1Mモジュールなどを含む2.4GHzポートフォリオをご覧ください。
  • ソフトウェアの保存場所、開発ボード、GitHubで利用できるアプリケーション例などについてご紹介します。
  • デモを見る
公式HP より事前登録制 (聴講無料)