新しい表面実装および上面冷却型HU3PAKパッケージに収納される市場で初めてのデバイス
車載用SJ MOSFETは、きわめて小さいリカバリ電荷(Qrr)、短いリカバリ時間(trr)、単位面積当たりのRDS(on)の大幅な改善と、市場の製品の中でもきわめて効果的なスイッチング動作を兼ね備えています。
STのSTHU36N60DM6AGの主な特徴
- ファストリカバリ・ボディ・ダイオード
- 従来製品に比べて、単位面積当たりのRDS(on)が低減
- 低ゲート電荷、低入力キャパシタンスおよび抵抗
- 100%アバランシェ試験済み
- きわめて堅牢なdv/dt特性
- ツェナー・ダイオードによる保護
- ソース・ピンのドライブ機能による優れたスイッチング性能
アプリケーション例
パワー・マネージメント・ガイド
住居者や地域社会、ひいては地球全体のために、省エネルギー化を推進するために設計された効率的なパワー・マネージメント・システムの鍵となる要素をご覧いただけます。
STPOWER MOSFET Finderモバイル・アプリ
使いやすい製品セレクタにより、スムーズでシンプルなナビゲーション操作を実現し、パラメータ検索エンジンを使用して、ご使用のアプリケーションに最適な製品を迅速にお探しいただけます。Google Play、App Store、Wandoujiaから入手可能です。
300V~1200V MDmesh™テクノロジー:電気自動車の電源ソリューション向けSJパワーMOSFET製品シリーズ
STのMDmesh™スーパー・ジャンクション(SJ)技術によりAEC-Q101 eモビリティ・ソリューションの電力処理を強化しました。
テクニカル・ノート:HU3PAKパッケージの実装と熱特性
パッケージの実装、取り扱い、はんだ付けと、ヒート・シンクのタイプと組立て方法に関連する温度関係の考慮事項についてのガイドラインです。