CATEGORIES

MDmesh DM6シリーズ

MDmesh™ DM6スーパー・ジャンクション・パワーMOSFETは、STの最新ファストリカバリ・ダイオードを内蔵したMOSFETシリーズで、フルブリッジ位相シフト型ZVSトポロジ向けに最適化されています。

MDmesh™ DM6シリーズ(600V~650V)は、きわめて小さいリカバリ電荷と短いリカバリ時間(Qrr、trr)を特徴とし、従来製品に比べてRDS(on)が最大15%低減されています。堅牢なdV/dt特性(100V/ns)により、交流電源ラインのノイズや高調波等の大きな過渡電圧が発生する場合でも確実に動作します。MDmesh™ DM6は、STPOWERファミリの製品です。

主な特徴とメリット

  • 内蔵ダイオードの逆回復時間(Trr)の改善による効率向上
  • dV/dtおよびdi/dt特性の改善によるシステムの信頼性と堅牢性の向上
  • 車載用アプリケーション向けにAEC-Q101認定済み600V / 650VファストリカバリMOSFET

MDmesh™ DM6シリーズは、ブレークダウン電圧が600V / 650VのパワーMOSFETです。スルーホール・パッケージ(TO247、TO247ロング・リードおよび4リードTO247)、SMDパッケージ・ソリューション(D2PAK、7リードH2PAKおよび新しいHU3PAKパッケージなど)の幅広いパッケージで提供されます。

より高い電力密度や優れた温度管理をもたらす新しい上面冷却型HU3PAKソリューションは、より小型・高効率システムの実現に貢献します。これにより、産業用アプリケーションと車載用アプリケーションの両方に最適です。HU3PAKパッケージで提供される初のSTPOWER MOSFETは、AEC-Q101認定済みの600V STHU36N60DM6AG、STHU47N60DM6AG、および650V STHU32N65DM6AGです。これらは電気自動車のオンボード・チャージャおよびDC-DCコンバータに最適です。

STのSTPOWER MOSFET Finderモバイル・アプリは、長寿命かつ高効率の、カスタマイズされたアプリケーション開発をサポートします。