デジタル電力モニタによる電力使用量の最適化と信頼性の向上

TSC1641電流、電圧、電力、温度の高精度モニタリング・アナログ・フロントエンド(AFE)

tsc1641

MIPI I3CおよびI²Cインタフェースを備えたデジタル電力モニタ

TSC1641は、電流、電圧、電力、温度などの重要な電源システム・パラメータをマイコンに送信し、設定範囲を超えた場合に警告できます。

1MHz I²C / SMbusおよび12.5MHz MIPI I3Cインタフェースによって、STM32H5シリーズなどの最新のマイコンと直接接続が可能です。

最大16bitの高分解能A/Dコンバータを内蔵した本製品は、双方向電流センシングに対応しており、ローサイドやハイサイドの電流センシングに最適です。

最大60Vの電圧を検出可能で、超低消費の入力バイアス電流とシャットダウン電流を特徴としたTSC1641は、小型の3mm x 3mm(DFN10)パッケージを提供します。 

主な機能

  • 小さなフットプリント
  • 広範囲のアラート機能
  • 新しいMIPI I3C通信
  • ダイ内部の温度監視
  • 超低シャットダウン電流
  • STM32H5インタフェース
  • I²CおよびSPIのメリットを組み合わせる
  • I²Cとの下位互換性
  • I3C I/Oがオープン・ドレインとプッシュプルを組み合わせる

アプリケーション例

lawnmower

ガーデニング用具&ロボット

shaver

パーソナル・ケア&衛生用品

electric-bike

小型電動車両

solar-panels

発電

home-automation

スマート・ホーム

server

企業用SSD(ソリッド・ステート・ドライブ)

関連情報

スマート・パワー・センシング:デジタル電力モニタTSC1641を搭載したスケートボードのデモ

スマート・パワー・センシング:デジタル電力モニタTSC1641を搭載したスケートボードのデモ

電源ユニットの正確なモニタリングや、バッテリ・パックが異常な電流、電圧、電力、温度で動作しているか検知する機能をお求めの場合新製品のTSC1641デジタル電力モニタが、これらの機能を実現します。 

steval-digafev1

MIPI I3C / I2Cインタフェースを備えた16bitの高精度な電力モニタ向けTSC1641評価ボード

このボードは、TSC1641デュアル・チャネル電力モニタを使用して、最大60Vの電圧と最大10Aの負荷電流、電力供給状況、および温度を測定できます。

electric-car-charger

オンデマンド・ウェビナー:STのシグナル・コンディショニング製品およびツールを用いた設計

TSC1641はデジタル電流検出が可能です。このデバイスは、最大60Vの負荷に対して、電流、電圧、電力、温度の高精度な測定機能を備えたデジタル電力モニタリングを提供します。双方向電流センシングに対応しており、ハイサイドやローサイドの電流センシングに最適です。 

おすすめ情報

関連製品

ツール & ソフトウェア

アプリケーション・ノート