わき見運転は、今でも交通事故の原因の上位を占めます。携帯電話を一瞬見るだけでも、重大事故を招く恐れがあります。車両運行管理テクノロジーのスペシャリストであるAutotrak社は、わき見運転を防止して道路の利用者全員の安全を確保する革新的なAIカメラ・システムの開発を通して、この問題の解決に取り組んできました。

課題

リアルタイムのドライバ・モニタリング・システムの設計者は、長年にわたり難しいトレードオフを迫られてきました。高価な処理ソリューションを採用して総コストを増加させるか、手頃な価格のクラウドベース・コンピューティングを選んで性能を犠牲にするか、というトレードオフです。後者では、安全確保に不可欠なリアルタイムの判断が不可能な場合が少なくありません。さらに、車載環境に伴う厳しい要件、特に高温での信頼性の高い動作を保証できる、コスト効率と十分な堅牢性を両立させたソリューションの構築には誰もが苦労させられてきました。

アプローチ

Autotrak社は、AIアクセラレータを内蔵したST初のマイコンSTM32N6を採用して、この問題を一気に解決しました。この画期的なデバイスによってコンパクトな組み込みシステムでマイクロプロセッサ並みの性能を実現したのです。STM32N6の内蔵イメージ・シグナル・プロセッサ(ISP)を使えば、高価なハードウェアに頼ることなく、中程度の解像度のカメラから高品位の画像を抽出できます。高度なAI画像分類機能は、数百万通りに及ぶ運転手のジェスチャをリアルタイムで直接分析、分類できます。
 
STM32N6の高温耐性を活用して過酷な条件下での信頼性を確保することで、Autotrak社の高度運転支援システム(ADAS)は、自動車のフロントガラスに装着できるようになりました。さらに、Neural-ARTアクセラレータと呼ばれる内蔵NPUとST Edge AI Suiteが、モデルの最適化、コード変換、実装を支援する強力なツールを提供します。こうした包括的なサポートにより、Autotrak社は顧客の安全性確保という目標から一時も目を離さずに、3カ月足らずですばやく試作を行い、ソリューションを発売できました。

“

STM32N6マイコンにより、従来のMPUとは異なる、コスト効率に優れた、高温環境下で動作する小型・低消費電力のADASソリューションを開発することができました。

”

Gavin Leask氏, Autotrak社、エンジニアリング・ディレクタ

STM32N6マイコンのユニークな機能とエッジAIテクノロジーを組み合わせることで、Autotrak社は、わき見運転を防止するコスト効率に優れた堅牢なリアルタイムのドライバ・モニタリング・システムを生み出しました。このソリューションは、トラックその他の運転手の交通安全を強化しただけでなく、革新的な組み込みAIが自動車安全テクノロジーの長年の課題を解決できることを証明してみせたのです。

執筆者:Autotrak、ST | 最終更新:2025年6月

最適化ツール

STM32Cube.AI

STM32Cube.AI

最適製品

STM32N6シリーズ

最適製品

リソース

STM32Cube.AIで最適化

STM32Cubeの無料の拡張パッケージX-CUBE-AIを使用すると、ニューラル・ネットワークや機械学習モデルなどの学習済みAIアルゴリズムを、STM32用の最適化されたCコードに自動変換できます。

STM32Cube.AIで最適化 STM32Cube.AIで最適化 STM32Cube.AIで最適化

STM32N6シリーズに最適

Arm® Cortex®‑Mプロセッサをベースとする32bit汎用マイクロコントローラのSTM32ファミリは、より柔軟かつ自由なアプリケーション開発を実現します。高性能、リアルタイムの処理能力、デジタル信号処理(DSP)、低消費電力 / 低電圧動作、コネクティビティなどのさまざまな機能を集積した製品により、開発をサポートします。

STM32N6シリーズに最適 STM32N6シリーズに最適 STM32N6シリーズに最適
You might also be interested by

画像 | STM32 AI MCU | ビデオ | 産業機器 | マイクロフォン | 採用事例 | 農業

播種の精度を高め、すべての種子を無駄なく活かす方法

ROJ社のVision4Seedingは、組み込みAIによって高精度な播種(はしゅ:種まき)を実現します。STM32N6が、クラウドを使用せずに、すべての播種の抜けや重複をリアルタイムで検出します。

画像 | STM32 AI MCU | パートナー | ビデオ | スマート・シティ | 産業機器 | スマート・ホーム | STM32Cube AI Studio

小売環境における人数カウントとトラッキング

embedUR社は、YOLACTを使用してSTM32N6でリアルタイム人物セグメンテーションを実現し、クラウド接続を必要とせず、デバイス単体で14FPSの人数カウント処理を達成しました。

画像 | STM32 AI MCU | パートナー | ビデオ | 産業機器 | STM32Cube AI Studio | マイクロフォン | 生活家電

組み込みAIが実現する騒音環境下でも明瞭な音声を体験

組み込みAIを使用して騒音環境下でも低遅延かつ明瞭な音声を実現する、STM32N6によるDSP不要のリアルタイム音声ノイズ除去